??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 45
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
外径126 - 单节键槽联接膜片联轴器
明细表
SG7-7-126K-30-42-91
D1
上端内孔径
K1
D1开槽
D2
下端内孔径
K2
D2开槽
IN
订货号
RT
额定扭矩
420 N.m
MT
最大扭矩
840 N.m
MS
最高转速
8000 prm
RRO
径向偏差
0.02 mm
TT
角向偏差
1.0 °
EP
轴向偏差
±0.4 mm
ML
材质
主体合金钢、不锈钢膜片
FH
表面处理
发黑
WT
重量
3400 g
USE
用途
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传动系统
RS
备注
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做
TD
特点
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...