??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
外径82 - 膜片联轴器
明细表
SG7-5-82-24-25-68
D1
上端内孔径
K1
D1开槽
D2
下端内孔径
K2
D2开槽
IN
订货号
TS
拧紧力度
25.0 N.m
RT
额定扭矩
80 N.m
MT
最大扭矩
160 N.m
MS
最高转速
6000 prm
TT
角向偏差
1.0 °
EP
轴向偏差
±0.15 mm
ML
材质
主体铝合金、不锈钢膜片
FH
表面处理
阳极银色
WT
重量
420 g
USE
用途
常用于自动化伺服电机和步进电机的联接
RS
备注
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做
TD
特点
膜片型弹性联轴器;高扭矩刚性和灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息