您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4G1R-MP
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
氣導式3、5口閥 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
模块集成阀
个别配线
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ga_br_m4ga_br_mn4ga_br/block_manifold/individual_wiring/masking_plate.prj},{NB=4G1R-MP},{MODEL=4G1R},{TYPE=MP},{MODELX=1},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
蓋板
明細表
4G1R-MP
MODEL
機種型號
4G1R
4G1R
TYPE
形式
MP:個別配線用
MPS:省配線單動用
MPD:省配線複動、3位置用
MP:個別配線用
MPS:省配線單動用
MPD:省配線複動、3位置用
MODELX
1
1
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...