您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
链轮·链条
上隆SAMLO
Powered by
CAD模型選擇
STCH - 链条
24.03.2023
STCT/STCW - 接头链节
02.11.2023
ST4C - 链轮-04C系列
23.03.2023
ST6B - 链轮-06B系列
23.03.2023
ST8B - 链轮-0B系列
23.03.2023
ST10A - 链轮-10A系列
23.03.2023
ST12A - 链轮-12A系列
23.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
23.03.2023
STLA - 惰轮链轮
24.03.2023
STGA - 链条导轨-凸型
24.03.2023
STGB - 链条导轨-凸型
24.03.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.