??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 192
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03099-13 - 凸轮旋柄柱塞 带螺纹锁
明细表
03099-13-961220116
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Farbe
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Höhe
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L3
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
F
Fase x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900 mm
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息