??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 192
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099-13 - Cam-action indexing plungers, stainless steel with thread lock
Bill of material
03099-13-1961220116
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Edelstahl
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Farbe
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Höhe
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L3
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
F
Fase x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900 mm
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.