??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05881-03 - Plastic grips, square with square adapter
Bill of material
05881-03-11027141
BEST
Order No.
05881-03-11027141
MATERIAL
Material
Plastic
B
width
14.2 mm
B1
width
8 mm
H
height
27 mm
H1
height
20 mm
L
Length
110 mm
FSS
für Schnellspanner
05810-01-06000 mm
GEW
Approx. weight
0.0250 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932021912
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...