您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000130005
SToxxparts
07 Drive technology
07000130000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000130000/07000130000.prj},{NB=07000130005},{PREVIEW=07000130000.png},{ARTNR=07000130005},{D1=M16},{D2=32},{E=60},{L1=121},{L2=62},{L3=45},{L4=34},{L5=34},{L6=26},{SW1=55},{SW2=27},{SW3=18},{X=1},{F=18},{MAT=Stahl vergütet/phosphatiert / Edelstahl},{GEW=1090},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/32.24.d2.07000130000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1071248}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000130000 - Quick connect coupling, steel
Bill of material
07000130005
ARTNR
Article No.
07000130005
07000130005
D1
M16
M16
mm
D2
32
32
mm
E
60
60
mm
L1
~
121
121
mm
L2
62
62
mm
L3
45
45
mm
L4
34
34
mm
L5
min.
34
34
mm
L6
26
26
mm
SW1
55
55
mm
SW2
27
27
mm
SW3
18
18
mm
X
Max. radial offset
1
1
mm
F
max. tensile/compressive load capacity
18
18
kN
MAT
Material
Stahl vergütet/phosphatiert / Edelstahl
GEW
Weight
1090
1090
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/32.24.d2.07000130000.pdf
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
Gems Sensors LS-1700 - Gems Sensors LS-1700
Gems Sensors
20.09.2019
Show more