您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
354583
SFS Group Schweiz AG
15 Schlauchbriden und Schlauchklemmen
Schlauchbriden
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schlauchbriden_und_schlauchklemmen/schlauchbriden/fn_1003.prj},{NB=354583 (11.1)},{ARTNR=354583},{FN=1003},{TYP=F4},{MARKE=OETIKER},{LM=15400032},{MKT=OET 1OhKlem A2,8,2/11,1-13,1W4,100},{LTEXT1=OETIKER 1-Ohr Klemmen mit Einlagering},{LTEXT2=rostfrei A2},{LTEXT3=-},{LTEXT4=8,2/11,1-13,1W4},{A=11.1},{B=8.2},{C=0.7},{A1=11.1},{A2=13.1},{VERX=3},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1003 - OETIKER 1-Ohr Klemmen rostfrei A2
Bill of material
354583
ARTNR
Artikelnummer
354583
354583
FN
1003
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
OETIKER
LM
Lief.Mat
15400032
15400032
MKT
Materialkurztext
OET 1OhKlem A2,8,2/11,1-13,1W4,100
OET 1OhKlem A2,8,2/11,1-13,1W4,100
LTEXT1
Langtext 1
OETIKER 1-Ohr Klemmen mit Einlagering
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
8,2/11,1-13,1W4
8,2/11,1-13,1W4
A
Schlauch-Ø
mm
Enter value for A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
確定
B
Breite
8.2
8.2
mm
C
Dicke
0.7
0.7
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...