您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
14m
Walther Flender
Zahnriemen
PowerGrip GT4
Powered by
CAD模型選擇
GT4 14M 115 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/115
29.09.2023
GT4 14M 170 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/170
29.09.2023
GT4 14M 40 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/40
29.09.2023
GT4 14M 55 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/55
29.09.2023
GT4 14M 85 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/85
29.09.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.