您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
16 传感器/开关类
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
2013 新产品
29.05.2023
2P - 滑轨固定用金属件
30.06.2021
2RU - 开关·传感器用导轨 钢型
30.06.2021
2RUS - 开关·传感器用滑轨 -钢型- 全长指定·安装孔加工
30.06.2021
BFSR - Accessorie for Sensor
17.12.2021
C-2C08-N01, C-2C08-P01, C-2C12-N01, C-2C12-P01 - 经济型 接近传感器(双倍屏蔽,耐油,耐折弯导线)
29.05.2023
C-2C08-N11, C-2C12-N11, C-2C12-P11 - 经济型 接近传感器(双倍非屏蔽型,耐折弯,耐油导线)
29.05.2023
C-C04-N01, C-C05-N01 - 经济型 接近传感器(小型)
29.05.2023
C-C08-N01, C-C08-P01, C-C12-N01, C-C12-P01 - 经济型 接近传感器(耐油导线)
29.05.2023
C-C08-N01-3, C-C08-P01-3, C-2C08-N01-3, C-2C08-P01-3, C-2C08-N11-3, C-2C08-...
29.05.2023
CMSMA,N-CMSMA,CMSMWA,N-CMSMWA - 小型定位开关 - - NO型 -
03.06.2021
CMST,N-CMST,CMSTW,N-CMSTW,CMSC,N-CMSC,CMSCW,N-CMSCW - 小型定位开关 NC型
03.06.2021
C-MSX67_N, C-MSX67_P - 经济型 槽型光电传感器(接插件型)
29.05.2023
C-MSX67_N-2M, C-MSX67_P-2M - 经济型 槽型光电传感器 (2m导线引出)
29.05.2023
C-MSX95_N-2M, C-MSX951N-2M-R, C-MSX95_P-2M - 经济型 超小型槽型光电传感器(2m导线引出型)
29.05.2023
C-Q10-N11, C-Q10-N12, C-Q18-N01, C-Q18-N02 - 经济型 接近传感器(扁平型)
29.05.2023
C-Q17-N01, C-Q17-N02 - 经济型 接近传感器(角型)
29.05.2023
DGM, KDGM - 制动杆-全螺纹型
30.06.2021
DGMS, KDGMS - 制动杆 -全螺纹两平加工型
30.06.2021
DGSA - 开关·传感器用发讯块 -开口型-开口型 通孔型-圆锥型
30.06.2021
DGSF, KDGSF - 制动杆-圆棒型
30.06.2021
DGSM - 开关·传感器用发讯块-通孔止动螺丝型-圆锥型
30.06.2021
DGW - 开关·传感器用发讯块-开口型 通孔型-双锥型
30.06.2021
DGWM - 开关·传感器用发讯块-通孔止动螺丝型-双锥型
30.06.2021
DMG - 接近传感器用制动杆块
30.06.2021
DMGFS - 开关·传感器用发讯块-螺纹孔止动螺丝型-圆板型
30.06.2021
DMS - 开关·传感器用发讯块-螺纹孔开口型 -圆板型
30.06.2021
DMSA - 开关·传感器用发讯块 -开口型-螺纹孔开口型 -圆锥型
30.06.2021
DMSL - 近接传感器用制动杆块-深沉孔
30.06.2021
DMSM - 开关·传感器用发讯块-螺纹孔止动螺丝型-圆锥型
30.06.2021
DMW - 开关·传感器用发讯块-螺纹孔型开口型-双锥型
30.06.2021
DMWM - 开关·传感器用发讯块-螺纹孔止动螺丝型-双锥型
30.06.2021
DNR274, DNR314, DNR315 - DIN滑轨
30.06.2021
DSB - 制动杆支架
03.06.2021
DSG - 开关·传感器用发讯块-开口型 通孔型-圆板型
30.06.2021
DSS - 接近传感器用制动杆块 -止动螺丝型-
30.06.2021
E-ARS10 - 经济型 区域传感器 标准 手指型
29.05.2023
E-ARS20 - 经济型 区域传感器 标准 手掌型
29.05.2023
E-ARS40 - 经济型 区域传感器 标准 手臂型
29.05.2023
E-ARST10,E-ARST20 - 经济型 区域传感器 薄型
29.05.2023
E-DNF - 单相噪音滤波器
19.06.2023
EM2-8S, EM3-12S, EM7-18S, EM10-30S, EM8-12U, EM14-18U, EMZ3-12S, EMZ7-18S -...
30.06.2021
E-MSMD61N-2M, E-MSMD81P-2M, E-MSMH91N-2M, E-MSMH91P-2M, E-MSMB62N-2M, E-MSM...
29.05.2023
E-MSMDN, E-MSMDP - 经济型 圆柱光电传感器(漫反射)
15.09.2023
E-MSMFA11-2M, E-MSMFA41-2M - 经济型 光纤放大器
13.07.2023
E-MSMLS63N-2M, E-MSMLS83N-2M, E-MSMLS61N-2M, E-MSMLS81N-2M - 经济型 背景抑制传感器
13.07.2023
E-MSMTN, E-MSMTP - 经济型 圆柱光电传感器(对射)
15.09.2023
E-P1G,E-P1.5G - 经济型 工业插排(国标孔)
06.07.2023
E-P1M,E-P1.5M - 经济型 工业插排(多用途孔)
06.07.2023
E-SNF - 三相噪音滤波器
19.06.2023
ETB3, ETB6, ETB12 - 地线板
30.06.2021
EX4-F12, EX4-T12, EMX2.5-F8, EMX2.5-T8, EMX4-F12, EMX4-F12, EMX4-F12C, EMX4...
18.01.2023
EYST - 简易板-圆孔型
30.06.2021
EYSTE - 简易板-腰形孔型
30.06.2021
FKN_ _ - 微光电传感器用小螺丝
03.06.2021
FPCN14A - 带电缆连接件
29.05.2023
FPMK25,FPMF25,FPMU25,FPML25,FPMR25 - 微光电传感器 - 超小型 电缆式 -
03.06.2021
FPMK45,FPMT45,FPML45,FPMY45,FPMF45,FPMR45 - 微光电传感器 - 小型 电缆式 -
03.06.2021
FPMK65, FPMT65, FPML65, FPMY65, FPMF65, FPMR65 - 微光电传感器 -小型 接插式-
03.06.2021
GSENJ - 传感器安装用底座支架组件 - 底座树脂型 -
30.06.2021
GSENP - 传感器安装用管带刻度
29.05.2023
GSENR - 传感器安装底座支架组件-钣金型-组件
03.06.2021
HPJC - 光传感器用开口凸轮 -树脂型
30.06.2021
HPSC, HPSCW - 光传感器用开口凸轮 -开口型
30.06.2021
HPSCA - 光传感器用开口凸轮 -树脂型
30.06.2021
HPSCC - 光传感器用开口凸轮 -夹持型
30.06.2021
HPSCN, HPSCWN - 光传感器用开口凸轮 -无沟槽型
30.06.2021
HPSCZ, HPSCWZ - 光传感器用开口凸轮 -开口角度指定型
30.06.2021
MFAD - 光纤传感器(放大器) -超高速数字式型-
30.06.2021
MFAT - 光纤传感器(放大器) -电位器型-
30.06.2021
MFUCD - 光纤传感器(组件)-圆柱型·窄视界型-
30.06.2021
MFUL - 光纤单元用镜头 -透过型用·反射型用-
30.06.2021
MFUSM - 光纤传感器(组件) -螺丝安装型-
30.06.2021
MPSEN - 微型光传感器用滑轨
30.06.2021
MSNC - 探针开关-无接点型-螺栓类型
30.06.2021
MSNCB - 探针开关-无接点型-螺栓类型
30.06.2021
MSNCBD - 探针开关-无接点型-螺栓类型-带LED型
30.06.2021
MSNCD - 探针开关-无接点型-螺栓类型-带LED型
30.06.2021
MSNCF - 接触型开关
30.06.2021
MSNCFD - 接触型开关带LED
30.06.2021
MSNCWD - 定位开关 - 双信号型(保护结构 IP65)
30.06.2021
MSNF-L - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSNF-LD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSNF-S - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰螺纹型-散接线
30.06.2021
MSNF-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰螺纹型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSN-L - 带挡块开关-小型·防滴型-螺纹型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSN-LD - 带挡块开关-小型·防滴型-螺纹型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSN-S - 带挡块开关-小型·防滴型-螺纹型-散接线
30.06.2021
MSN-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-螺纹型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSNWF-L - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-带法兰螺纹型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSNWF-LD - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-带法兰螺纹型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSNWF-S - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-带法兰螺纹型-散接线
30.06.2021
MSNWF-SD - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-带法兰螺纹型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSNW-L - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSNW-LD - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSNWL-HR - 耐热带挡块开关(小型)-散接线
30.06.2021
MSNW-SD - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSPB - 球头柱塞开关
30.06.2021
MSPB-HR - 耐热球头柱塞开关
30.06.2021
MSPM-L - 带挡块开关-小型·防滴型-半球探针型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSPM-LD - 带挡块开关-小型·防滴型-半球探针型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSPM-S - 带挡块开关-小型·防滴型-半球探针型-散接线
30.06.2021
MSPM-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-半球探针型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSPSS - 推杆式开关 -弹簧柱塞型-
30.06.2021
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - 高精度触摸开关 - 前端形状可选型 (IP6...
30.06.2021
MSTBE - 带挡块开关 - 六角型头型
09.09.2019
MSTB-HR - 带挡块开关 耐热规格
30.06.2021
MSTBS - 带挡块开关 螺栓型 (保护结构 IP65)
09.09.2019
MSTB-S - 带挡块开关螺栓型-NC(动作时灭灯)
09.09.2019
MSTF-L - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSTF-LD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MSTF-S - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-散接线
30.06.2021
MSTF-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSTK - 高精度触摸开关-螺栓类型-3mm 行程
30.06.2021
MSTKD-AS - 探针开关-圆筒型φ5
30.06.2021
MSTKD-ASL - 定位开关 - 圆柱型 -
03.06.2021
MSTKD-B - 探针开关-螺栓类型 M6
30.06.2021
MSTKD-BB - 探针开关-螺栓类型 M6
30.06.2021
MSTKD-BF - 探针开关-螺栓类型 M6
30.06.2021
MSTKD-BR - 探针开关-前端带树脂型
30.06.2021
MSTKD-C - 探针开关-圆筒型φ6
30.06.2021
MSTKD-EL - 探针开关-行程加长型
30.06.2021
MSTKD-FA, MSTKD-FB, MSTKD-FC - 探针开关-前端形状可选型 M6
30.06.2021
MSTKD-H - 探针开关-圆筒型φ8
30.06.2021
MSTKD-HR - 探针开关 – 耐热规格
30.06.2021
MSTKD-JL - 定位开关 - 螺栓型
03.06.2021
MSTKD-ND - 探针开关-防水型-带LED型
30.06.2021
MSTKG-F - 探针开关-螺栓型M8-带LED型
30.06.2021
MSTKL - 高精度触摸开关-螺栓类型-10mm 行程
30.06.2021
MSTTNA-A - 高精度定位开关 -平头型-
03.06.2021
MSTTNA-B - 高精度触摸开关-平头型(保护结构 IP67)
03.06.2021
MSTW-L - 带挡块开关-小型·防滴型·圆筒型-橡皮绝缘电线型
30.06.2021
MSTW-S - 带挡块开关-小型·防滴型·圆筒型-散接线
30.06.2021
MSTW-SD - 带挡块开关-小型·防滴型·圆筒型-散接线-带LED型
30.06.2021
MSWF-LD - 带挡块开关-小型·防水螺纹型·带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型-带LED型
30.06.2021
MT-STD, MT-STL, MT-FTD, MT-FTL, MT-SDD, MT-SDL, MT-FDD, MT-FDL, MT-SLD, MT-...
30.06.2021
MZL-T, MZL-R, MZL-D - 内置放大器型光电传感器 -激光型-
30.06.2021
MZ-T, MZ-R, MZ-D, MZ-LD, MZ-WD - 内置放大器型光电传感器
30.06.2021
N-MSPB-D - 球头柱塞开关--带LED型
30.06.2021
N-MSPSS-D - 推杆式开关 - 弹簧柱塞型(保护结构IP40)
30.06.2021
N-MSTBE-D - 带挡块开关 - 六角型头型-带LED型
09.09.2019
N-MSTBG - 带挡块开关 - 单信号 (减速)类型 (保护结构 IP40)
04.06.2021
N-MSTBS-D - 带挡块开关螺栓型-NC(动作时亮灯)-带LED型
09.09.2019
N-MSTB-SD - 带挡块开关螺栓型-NC(动作时灭灯)-带LED型
09.09.2019
N-MSTK-D - 高精度触摸开关-螺栓类型-3mm 行程-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-ASD - 探针开关-圆筒型φ5-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-ASDL - 定位开关 - 圆柱型带LED -
03.06.2021
N-MSTKD-BBD - 探针开关-螺栓类型 M6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-BD - 探针开关-螺栓类型 M6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-BFD - 探针开关-螺栓类型 M6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-BRD - 探针开关-前端带树脂型-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-CD - 探针开关-圆筒型φ6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-ELD - 探针开关-行程加长型-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-FDA, N-MSTKD-FDB, N-MSTKD-FDC - 探针开关-前端形状可选型 M6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-HD - 探针开关-圆筒型φ8-带LED型
30.06.2021
N-MSTKD-JDL - 定位开关 - 螺栓型
03.06.2021
N-MSTKE - 探针开关 - 偏角容许型-带LED保护结构IP65
30.06.2021
N-MSTKG-B - 探针开关-螺栓型M6-带LED型
30.06.2021
N-MSTKG-C - 探针开关-圆筒型φ6-带LED型
03.06.2021
N-MSTKL-D - 高精度触摸开关-螺栓类型-10mm 行程-带LED型
30.06.2021
PSAM - 接近传感器-全金属型(保护结构IP68)
30.06.2021
PSC, PSCH - 光传感器用开口凸轮 -半圆型
30.06.2021
PSHM - 接近传感器-耐热
30.06.2021
PSMMD3, PSMM4 - 接近传感器-超小型(保护结构)
30.06.2021
RFM5 - 滑轨用螺帽
30.06.2021
RXM5 - 滑轨用螺帽
30.06.2021
SENA, SENAB - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸选择型-A形状
30.06.2021
SENA_ _H, SENAB_ _H - 开关、传感器用滑轨 -孔位置自由指定型 -通孔型
30.06.2021
SENAF, SENBF, SENCF - 开关·传感器用滑轨-铝合金型-L尺寸指定型-带安装孔型
30.06.2021
SENAK, SENABK - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸指定型-A形状
30.06.2021
SENAM_ _H, SENAMB_ _H - 开关、传感器用滑轨 -孔位置自由指定型 -锥孔型
30.06.2021
SENAS,SENBS,SENCS - 开关·传感器用滑轨-铝合金型-L尺寸指定型-带刻度型
30.06.2021
SENAT_ _H - 开关、传感器用滑轨 -孔位置自由指定型 ·螺栓头非干涉型 -沉孔型
29.05.2023
SENAZ_ _H, SENAZB_ _H - 开关·传感器用滑轨 孔位置自由指定型 梳孔型
30.06.2021
SENB, SENBB - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸选择型-B形状
30.06.2021
SENB_ _H, SENBB_ _H - 开关、传感器用滑轨 -孔位置自由指定型 ·螺栓头非干涉型
30.06.2021
SENBK - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸指定型-B形状
30.06.2021
SENC, SENCB - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸选择型-C形状
30.06.2021
SENC_ _H, SENCB_ _H - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-孔位置指定型-C形状
30.06.2021
SENCHK - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸固定型
30.06.2021
SENCK, SENCBK - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸指定型-C形状
30.06.2021
SENJ - 传感器安装用底座支架组件 - 底座树脂型 -
03.06.2021
SENJG, SENJS, SENJK, SENJA - 传感器安装底座支架组件-板树脂型-单个零件
30.06.2021
SENP, SENRG, SENRS, SENRT, SENRY - 传感器安装底座支架组件-钣金型-单个零件
30.06.2021
SENR - 传感器安装底座支架组件-钣金型-组件
03.06.2021
SERCC - 传感器用C型滑轨–开关·传感器安装用-
30.06.2021
SL-BFSR, SH-BFSR, SHD-BFSR - Precision Cleaning Accessorie for Sensor
20.10.2023
SL-HPSC,SH-HPSC,SL-HPSCW,SH-HPSCW - Precision Cleaning Photo Sensor Cams
30.01.2024
SL-HPSCA,SH-HPSCA - Precision Cleaning Photo Sensor Cams - Adjustable Angle
30.01.2024
SL-HPSCC,SH-HPSCC - Precision Cleaning Photo Sensor Cams - Clamping
30.01.2024
SL-HPSCN,SH-HPSCN,SL-HPSCWN,SH-HPSCWN - Precision Cleaning Photo Sensor Cam...
30.01.2024
SL-HPSCZ,SH-HPSCZ,SL-HPSCWZ,SH-HPSCWZ - Precision Cleaning Photo Sensor Cam...
30.01.2024
SL-MSPB, SH-MSPB, SHD-MSPB - Precision Cleaning Temperature Sensor Mount Bo...
13.07.2023
SL-PSCH,SH-PSCH - Precision Cleaning Photo Sensor Cams - 180 Degree
30.01.2024
SL-SBRK, SH-SBRK - (Precision Cleaning) Proximity Sensor Accessories - Brac...
31.01.2024
SL-SERCC,SH-SERCC - Precision Cleaning 2015New
30.01.2024
SL-SQNS, SH-SQNS, SHD-SQNS - Precision Cleaning Bar Nuts Stainless Steel
13.07.2023
SQN - 板螺帽-钢
30.06.2021
SQNH3,SQNH4 - 板螺帽 带肩
29.05.2023
SQNS - 板螺帽-不锈钢
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.