??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
2215/2216
明细表
2215-6C
MODEL
机种型号
PS
配管口径
OPT1
选择项 1
无符号 : 标准
OPT2
选择项 2
OPT3
选择项 3
OPT4
选择项 4
OPT5
选择项 5
A
110 mm
B
24 mm
C
44 mm
F
206 mm
H
63(φ48) mm
P
9 mm
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...