您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
322982
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/322982.prj},{NB=322982},{MANUID=322982},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=69},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.164},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LRA_POA_50G_ES=../_pool_/1e/6f/lra-poa_50g-es_322982.png},{DESCSHORT=LRA-POA 50G-ES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
322982 - LRA-POA 50G-ES
Stückliste
322982
LRA_POA_50G_ES
LRA-POA 50G-ES
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
322982
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-POA 50G-ES
EAN
4047526322984
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
69
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.164
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.