您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
3GB1669R-00-3
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
氣導式3、5口閥 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
模块集成阀
省配线
模块集成底板安装用单体阀
3GB1/3GB2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ga_br_m4ga_br_mn4ga_br/block_manifold/reduced_wiring/discrete_valve_fm/3gb1_3gb2/3gb1_mb.prj},{NB=3GB1669R-00-3(CR)},{IDNR=},{MODEL=3GB1},{SP=66},{PS=00 : Discrete valve for mounting base},{EC=},{OPTM=},{OPTH=},{OPT=},{OPTA=},{OPTS=},{OPTE=},{OPTF=},{VOLT=3},{CP=CR},{TYPE=1},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
3GB1 - 底座配置用3口單體閥
明細表
3GB1669R-00-3
MODEL
機種型號
3GB1
SP
切換位置區分
66:內置2個3口閥型
67:內置2個3口閥型
76:內置2個3口閥型
77:內置2個3口閥型
66:內置2個3口閥型
67:內置2個3口閥型
76:內置2個3口閥型
77:內置2個3口閥型
PS
連接口徑
00:底座配置用單體閥
EC
出線方式
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(3000mm)
E2:導線(300mm)
E20:導線(500mm)
E21:導線(1000mm)
E22:導線(2000mm)
E23:導線(3000mm)
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(無插座)
E1:無導線(附插座、端子)
E3:無導線(附插座、端子)
E01J:導線(1000mm)
E02J:導線(2000mm)
E03J:導線(3000mm)
E21J:導線(1000mm)
E22J:導線(2000mm)
E23J:導線(3000mm)
A2N:無導線(無插座)
無記號:護孔環導線(300mm)
E0:導線(300mm)
E00:導線(500mm)
E01:導線(1000mm)
E02:導線(2000mm)
E03:導線(3000mm)
E2:導線(300mm)
E20:導線(500mm)
E21:導線(1000mm)
E22:導線(2000mm)
E23:導線(3000mm)
E0N:無導線(無插座)
E2N:無導線(無插座)
E1:無導線(附插座、端子)
E3:無導線(附插座、端子)
E01J:導線(1000mm)
E02J:導線(2000mm)
E03J:導線(3000mm)
E21J:導線(1000mm)
E22J:導線(2000mm)
E23J:導線(3000mm)
A2N:無導線(無插座)
OPTM
選購品:非鎖定式手動裝置
無記號:無
M:非鎖定式手動裝置
無記號:無
M:非鎖定式手動裝置
OPTH
選項:附排氣誤動作防止閥
無記號:無
H:附排氣誤動作防止閥
無記號:無
H:附排氣誤動作防止閥
OPT
選購品
無記號:非鎖定/鎖定共用手動裝置
K:外部引導
無記號:非鎖定/鎖定共用手動裝置
K:外部引導
OPTA
選項:耐臭氧/切削油
無記號:無
A:耐臭氧/切削油
無記號:無
A:耐臭氧/切削油
OPTS
選項:無突波
無記號:無
無記號:無
OPTE
選購品:低發熱、省電迴路
無記號:無
無記號:無
OPTF
選購品:內置A/B孔口過濾器
無記號:無
F:A/B孔口內置過濾器
無記號:無
F:A/B孔口內置過濾器
VOLT
電壓
3:DC24V
7:DC3V
8:DC5V
3:DC24V
7:DC3V
8:DC5V
V
CP
連接器方向
CR:連接器水平方向
CR:連接器水平方向
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.