??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
40 Series Steel - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
4040S10A
PN
Reference Number
4040S10A
DESC
Item Description
40-40S10-53
SERIES
Series
40
CT
Caster Type
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
英寸
WM
Wheel Material
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
9 3/4 英寸
B
B Deflection Range
1 7/8 英寸
C
C Non-Flexed Height
15 9/16 英寸
D
D Full-Flexed Height
13 11/16 英寸
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 英寸
F
F Bolt Hole Spacing
7 英寸
G
G Plate Dimensions
11 英寸
H
H Plate Dimensions
9 英寸
I
I Plate Dimensions
5/8 英寸
J
J Bolt Size
5/8 英寸
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
110
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...