您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
41 面板/平板
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
EXPM, EXPMB - 膨胀合金 -无型材型
15.09.2023
EXPMFNH, EXPMF4H, EXPMF6H, EXPMF6HV, EXPMF8H, EXPMFBNH, EXPMFB4H, EXPMFB6H,...
15.09.2023
FENP, FENM, FENE - 栅栏丝网 -焊接型
31.05.2023
HFPAL, HFPALT, HFPSTW, HFPSTB, HFPAPA, HFPAPB - 盖板 -铝合金复合板·白板·冲孔型
29.05.2023
HFPSLW,HFPSLW_H - 盖板
29.05.2023
MPBD, PBD - 蜜胺树脂双面贴合板/层合板(MPBD/PBD)
30.06.2021
MPBDA, PBDA, MPBDB, PBDB, MPBDC, PBDC - 蜜胺树脂双面贴合板
30.06.2021
MPBDAT, MPBDBT, MPBHT, MPBHAT, MPBHBT - 带边缘胶合板 - 带型 -
30.06.2021
MPBH, PBH - 蜜胺树脂双面贴合板/层合板(MPBH/PBH)
30.06.2021
MPBHA, PBHA, MPBHB, PBHB, MPBHC, PBHC - 蜜胺树脂双面贴合板/层合板(MPBHA-PBHC)
30.06.2021
NETSF - 丝网 -边框型
04.06.2021
NETSJ - 网板
30.06.2021
NETSJF - 丝网 -边框型
04.06.2021
NETSU - 栅栏丝网 -编织型
30.06.2021
NETSUS - 丝网 -无框型
30.06.2021
NTBD, NTBDA, NTBDB, NTBDC, ATBD, ATBDA, ATBDB, ATBDC - 橡胶单面粘合板 (NTBD-ATBD)
29.05.2023
NTBH, NTBHA, NTBHB, NTBHC, ATBH, ATBHA, ATBHB, ATBHC - 橡胶单面粘合板(NTBD-ATBH)
30.06.2021
PAAL, PAALB, PAALC - 铝板/铝花纹板 - 标准型
09.06.2023
PAAL_H, PALLB_H, PAALC_H - 铝合金面板/铝合金花纹板 -孔加工型
05.02.2024
PAALE, PAALE4H, PAALE6H, PAALE6HV, PAALE8H, PAALF, PAALF4H, PAALF5H, PAALF6...
29.05.2023
PACL - 带保护垫型不锈钢面板 -标准型-
31.05.2023
PACL2H, PACL4H, PACL6H, PACL8H - 带保护垫型不锈钢面板 -孔加工型-
31.05.2023
PAPD - 烤漆面板_圆孔_孔加工型
30.06.2021
PAPD2H, PAPD4H, PAPD6H, PAPD8H - 烤漆面板_圆孔_标准型
04.06.2021
PAPDE, PAPDE4H, PAPDE6H, PAPDE6HV, PAPDE8H, PAPDF, PAPDF4H, PAPDF5H, PAPDF6...
19.04.2022
PAPDK, PAPDJ - 烤漆面板_换气孔_标准型
30.06.2021
PAPDK4H, PAPDJ4H, PAPDK6H, PAPDJ6H, PAPDK8H, PAPDJ8H - 烤漆面板_换气孔_孔加工型
04.06.2021
PAST - 钢制面板 标准型
09.06.2023
PAST2H, PAST4H, PAST6H, PAST8H - 钢制面板 孔加工型
09.06.2023
PASUS, PMSUS, PHSUS - 不锈钢面板-标准型
09.06.2023
PASUS_H, PMSUS_H, PHSUS_H - 不锈钢面板-孔加工型
09.06.2023
PASUSE, PASUSE4H, PASUSE6H, PASUSE6HV, PASUSE8H, PASUSF, PASUSF4H, PASUSF5H...
19.04.2022
PBDAR, MPBDAR, NTBDAR, ATBDAR, ALBDAR, MPBDBR, NTBDBR, ATBDBR, MPBHR, NTBHR...
30.06.2021
PDSPHA - 钣金烤漆板-双门标准型
30.06.2021
PDSPHA _H - 钣金烤漆板-双门孔加工型
30.06.2021
PDSPHC - 钣金烤漆板-标准型
30.06.2021
PDSPHC_H, PDSPHC6HV - 钣金烤漆板-孔加工型
30.06.2021
PDSPHD_H, PDSPHD6HV - 钣金烤漆板 梨形孔型
31.05.2023
PDSPHE, PDSPHF, PDSPHG, PDSPHH, PDSPHE_H, PDSPHF_H, PDSPHG_H, PDSPHH_H - 钣金...
29.05.2023
PDSPHK, PDSPHJ - 钣金烤漆板 -带换气孔标准型
30.06.2021
PDSPHK_H, PDSPHJ_H, PDSPHK6HV, PDSPHJ6HV - 钣金烤漆板 -换气孔型
30.06.2021
PDSPHL - 钣金烤漆板-左门标准型
30.06.2021
PDSPHL_H - 钣金烤漆板-左门孔加工型
30.06.2021
PDSPHR - 钣金烤漆板-右开门型-孔加工型
30.06.2021
PDSPHR_H - 钣金烤漆板-右门标准型
30.06.2021
PLD - 欧姆龙移动机器人组件
29.05.2023
PMC, PMCU - 冲孔金属网板 标准圆型
30.06.2021
PMCF, PMCUF - 冲孔金属网板 带框架圆型
30.06.2021
PMLU, PMLUS - 冲孔金属网板 -腰形孔型
30.06.2021
PMRU, PMRUS, PMRF, PMRFS - 冲孔金属网板 圆孔并列型-
30.06.2021
PMS, PMU, PMAL, PMALW, PMALB - 冲孔金属网板 -圆孔60°交错型
15.09.2021
PMSF, PMUF, PMAF, PMAFW, PMAFB - 冲孔金属网板 带框架型
15.09.2021
PMSL, PMUL - 冲孔金属网板 L型
30.06.2021
PMST, PMUT - 冲孔金属网板 -带框冲孔金属网板-
31.05.2023
PMSU, PMUU - 冲孔金属网板 U型
30.06.2021
SH-EXPM, SHD-EXPM - Precision Cleaning Expanded Metals - No Frame Type
12.12.2023
SH-EXPMFNH, SH-EXPMF4H, SH-EXPMF6H, SH-EXPMF6HV, SH-EXPMF8H, SHD-EXPMFNH, S...
18.12.2023
SH-NETSFNH, SH-NETSF4H, SH-NETSF6H, SH-NETSF6HV, SH-NETSF8H, SHD-NETSFNH, S...
18.12.2023
SH-NETSU, SHD-NETSU - Precision Cleaning Fence Nets - Woven Type
12.12.2023
SH-NETSUS, SHD-NETSUS - Precision Cleaning Wire Nets - No Frame Type
12.12.2023
SH-PASUS,SHD-PASUS, SH-PMSUS,SHD-PMSUS, SH-PHSUS,SHD-PHSUS - Precision Clea...
21.12.2023
SH-PASUS_H, SHD-PASUS_H, SH-PMSUS_H, SHD-PMSUS_H, SH-PHSUS_H, SHD-PHSUS_H -...
12.12.2023
SH-PASUSE,SHD-PASUSE,SH-PASUSF,SHD-PASUSF,SH-PASUSG,SHD-PASUSG,SH-PASUSH,SH...
12.12.2023
SH-PMCU, SHD-PMCU - Precision Cleaning Perforated Metals - Standard Circula...
14.12.2023
SH-PMCUF, SHD-PMCUF - Precision Cleaning Perforated Metals - Framed Circula...
14.12.2023
SH-PMLUS, SHD-PMLUS - Precision Cleaning Perforated Metals - Long Hole Type
14.12.2023
SH-PMRUS, SHD-PMRUS, SH-PMRFS, SHD-PMRFS - Precision Cleaning Perforated Me...
14.12.2023
SH-PMU, SHD-PMU, SL-PMAL, SH-PMAL, SL-PMALW, SH-PMALW, SL-PMALB, SH-PMALB -...
14.02.2024
SH-PMUF, SHD-PMUF, SL-PMAF, SH-PMAF, SL-PMAFW, SH-PMAFW, SL-PMAFB, SH-PMAFB...
14.02.2024
SL-FENE, SH-FENE - Precision Cleaning Fence Net - Welding Type
10.10.2023
SL-PAAL, SH-PAAL, SL-PAALB, SH-PAALB, SL-PAALC, SH-PAALC - Cleaning Options...
14.02.2024
SL-PAAL_H, SH-PAAL_H, SL-PAALB_H, SH-PAALB_H, SL-PAALC_H, SH-PAALC_H - Clea...
14.02.2024
SL-PAALE, SH-PAALE, SL-PAALE4H, SH-PAALE4H, SL-PAALE6H, SH-PAALE6H, SL-PAAL...
14.02.2024
SL-PLD, SH-PLD - Cleaning Options Factory Frame Standard Unit For Omron Mob...
14.02.2024
SL-PMUL, SH-PMUL, SHD-PMUL - Precision Cleaning Perforated Metal - L-Shaped
15.05.2024
SL-PMUT, SH-PMUT, SHD-PMUT, SL-PMST, SH-PMST - Precision Cleaning Perforate...
14.02.2024
SL-PMUU, SH-PMUU, SHD-PMUU - Precision Cleaning Perforated Metal - U-Shaped
15.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.