您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
512053
SFS Group Schweiz AG
19 Planus Befestigungssystem
Befestigungssysteme für HST
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/planus_befestigungssystem/befestigungssysteme_fuer_hst/fn_41963_asmtab.prj},{NB=512053},{ARTNR=512053},{FN=41963},{VERPACKUNG=1},{L=240},{INH=20 ST},{PPATH=fn_41963_asmtpl.prj},{EOL=EOL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
41963 - PLANUS Befestigungs-System für Hebeschiebetüren Beton 20er-Set
Bill of material
512053
ARTNR
Order number
512053
512053
FN
41963
CNSORDERNO
Beschreibung
PLANUS BefSyst HebeSchiebe Set Beton 240
PLANUS BefSyst HebeSchiebe Set Beton 240
VERPACKUNG
Packaging
1
L
Length
240
240
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1587 - FN 172 - 6, verzinkt blau - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
41965 - PLANUS Befestigungs-System für Hebeschiebetüren Holz im Set
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Bayonet temperature sensor - Epic sensors
LAPP
18.12.2020
Show more