您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
51 同步带轮
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
AATF__H075, AATF__H100, AATF__H150, AATF__H200, AKTF__H075, AKTF__H100, AKT...
17.01.2022
AATF__L050, AATF__L075, AATF__L100, AATF__L150, AKTF__L050, AKTF__L075, AKT...
17.01.2022
AATF__MXL013, AATF__MXL019, AATF__MXL025, AATF__MXL037, AKTF__MXL013, AKTF_...
25.04.2022
AATF__XL025, AATF__XL031, AATF__XL037, AATF__XL050, AKTF__XL025, AKTF__XL03...
25.04.2022
AATFW__H075, AATFW__H100, AATFW__H150, AATFW__H200, AKTFW__H075, AKTFW__H10...
17.01.2022
AATFW__L050, AATFW__L075, AATFW__L100, AATFW__L150, AKTFW__L050, AKTFW__L07...
17.01.2022
AATFW__MXL013, AATFW__MXL019, AATFW__MXL025, AATFW__MXL037, AATFW__MXL050, ...
25.04.2022
AATFW__XL025, AATFW__XL031, AATFW__XL037, AATFW__XL050, AKTFW__XL025, AKTFW...
25.04.2022
AFBD, MFBD, BFBD, SFBD, AFDF, MFDF, BFDF, SFDF - 惰轮 - 背面张紧型 -
29.05.2023
AGTF__GT2060, AGTF__GT2090, AGTF__GT3060, AGTF__GT3090, AGTF__GT5090, AGTF_...
08.06.2021
AGTFW__GT2040, AGTFW__GT2060, AGTFW__GT2090, AGTFW__GT3090, AGTFW__GT3150, ...
08.06.2021
AHTF__AT10150, AHTF__AT10250, KHTF__AT10150, KHTF__AT10250, NHTF__AT10150, ...
25.04.2022
AHTF__AT5100, AHTF__AT5150, KHTF__AT5100, KHTF__AT5150, NHTF__AT5100, NHTF_...
25.04.2022
AHTF__S2M040, AHTF__S2M060, AHTF__S2M100, KHTF__S2M040, KHTF__S2M060, KHTF_...
25.04.2022
AHTF__S3M060, AHTF__S3M100, AHTF__S3M150, KHTF__S3M060, KHTF__S3M100, KHTF_...
17.01.2022
AHTF__S5M100, AHTF__S5M150, AHTF__S5M200, AHTF__S5M250, KHTF__S5M100, KHTF_...
17.01.2022
AHTF__S8M150, AHTF__S8M250, AHTF__S8M300, AHTF__S8M400, KHTF__S8M150, KHTF_...
25.04.2022
AHTF__T10150, AHTF__T10200, AHTF__T10250, KHTF__T10150, KHTF__T10200, KHTF_...
25.04.2022
AHTF__T5100, AHTF__T5150, KHTF__T5100, KHTF__T5150, NHTF__T5100, NHTF__T515...
25.04.2022
AHTFW__AT10150, AHTFW__AT10200, AHTFW__AT10250, KHTFW__AT10150, KHTFW__AT10...
25.04.2022
AHTFW__AT5100, AHTFW__AT5150, KHTFW__AT5100, KHTFW__AT5150, NHTFW__AT5100, ...
25.04.2022
AHTFW__S2M040, AHTFW__S2M060, AHTFW__S2M100, KHTFW__S2M040, KHTFW__S2M060, ...
25.04.2022
AHTFW__S3M060, AHTFW__S3M100, AHTFW__S3M150, KHTFW__S3M060, KHTFW__S3M100, ...
25.04.2022
AHTFW__S5M100, AHTFW__S5M150, AHTFW__S5M200, AHTFW__S5M250, KHTFW__S5M100, ...
25.04.2022
AHTFW__S8M150, AHTFW__S8M250, AHTFW__S8M300, AHTFW__S8M400, KHTFW__S8M150, ...
17.01.2022
AHTFW__T10150, AHTFW__T10200, AHTFW__T10250, AHTFW__T10300, AHTFW__T10400, ...
25.04.2022
AHTFW__T5100, AHTFW__T5150, AHTFW__T5200, AHTFW__T5250, KHTFW__T5100, KHTFW...
25.04.2022
APTF_P2M060, APTF_P3M100, APTF_P3M150, APTF_P5M100, APTF_P5M150, APTF_P8M15...
17.08.2022
APTFW_P5M100, APTFW_P5M150, APTFW_P8M150, APTFW_P8M250, KPTFW_P5M100, KPTFW...
17.01.2022
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
06.01.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
06.01.2023
ATPA__H075, ATPA__H100, ATPA__H150, ATPA__H200, ATPA__H300, ATPB__H075, ATP...
25.04.2022
ATPA__L050, ATPA__L075, ATPA__L100, ATPA__L150, ATPB__L050, ATPB __L075, AT...
13.01.2023
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - 带法兰 齿型惰轮-S14M型(两侧轴承型)
08.06.2021
BHTFWNF__S14M400, BHTFWNF__S14M600 - 带法兰 齿型惰轮 两侧轴承型 S5M・S8M・S14M
08.06.2021
BLPA__S8M150, BLPA__S8M250, BLPA__S8M300, BLPA__S8M400, BLPK__S8M150, BLPK_...
08.06.2021
BMXL - 棒状同步带轮 MXL型
29.05.2023
BS2M - 棒状同步带轮 S2M型
29.05.2023
BS3M - 棒状同步带轮 S3M型
29.05.2023
BS5M - 棒状同步带轮 S5M型
29.05.2023
BXL - 棒状同步带轮 XL型
29.05.2023
C-AATF_XL, C-AATFW_XL - 经济型 惰轮 XL型
13.09.2022
C-AATFW__MXL - 经济型 惰轮 MXL型
13.09.2022
C-AFBD, C-AFDF - 经济型 惰轮 背面张紧型
13.09.2022
C-AHTF_S2M, C-AHTFW_S2M - 经济型 惰轮 S2M型
04.11.2022
C-AHTF_S3M, C-AHTFW_S3M - 经济型 惰轮 S3M型
16.02.2024
C-AHTF_S5M, C-AHTFW_S5M - 经济型 惰轮 S5M型
04.11.2022
C-AHTF_S8M, C-AHTFW_S8M - 经济型 惰轮 S8M型
04.11.2022
C-AHTFW_T10 - 经济型 惰轮 T10型
13.09.2022
C-AHTFW_T5 - 经济型 惰轮 T5型
13.09.2022
C-ATP__MXL019, C-ATP__MXL025, C-ATP__MXL037 - 经济型 同步带轮 MXL型
29.05.2023
C-ATP__XL025, C-ATP__XL031, C-ATP__ XL037, C-ATP__XL050 - 经济型 同步带轮 XL型
29.05.2023
C-HTPA__S2M040, C-HTPA__S2M060, C-HTPA__S2M100 - 经济型 同步带轮 S2M型
29.05.2023
C-HTPA__S3M060, C-HTPA__S3M100, C-HTPA__S3M150 - 经济型 同步带轮 S3M型
15.05.2024
C-HTPA__S5M100, C-HTPA__S5M150, C-HTPA__S5M250 - 经济型 同步带轮 S5M型
29.05.2023
C-HTPA__S8M150, C-HTPA__S8M250 - 经济型 同步带轮 S8M型
29.05.2023
C-TTPA__T10150, C-TTPA__10200, C-TTPA__10250, C-TTPA__10300, C-TTPA__10400,...
29.05.2023
C-TTPA__T5100, C-TTPA__T5150, C-TTPA__T5200, C-TTPA__T5250 - 经济型 同步带轮 T5型
29.05.2023
E-GATP__MXL019,E-GATP__MXL025,E-GATP__MXL037,E-GATP__MXL050 - EG_Timing Pul...
18.04.2024
E-GATP__XL025,E-GATP__XL031,E-GATP__XL037,E-GATP__XL050 - EG_Timing Pulley_...
18.04.2024
E-GHTPA__S2M040,E-GHTPA__S2M060,E-GHTPA__S2M100 - EG_Timing Pulley_S2M
18.04.2024
E-GHTPA__S3M060,E-GHTPA__S3M100,E-GHTPA__S3M150 - EG_Timing Pulley_S3M
18.04.2024
E-GHTPA__S5M100, E-GHTPA__S5M150,E-GHTPA__S5M250 - EG_Timing Pulley_S5M
18.04.2024
E-GTTPA__T5100,E-GTTPA__T5150,E-GTTPA__T5200,E-GTTPA__T5250 - EG_Timing Pul...
18.04.2024
FTPA__MXL - 同步带轮宽度指定型 MXL型
08.06.2021
FTPA__S2M - 同步带轮宽度指定型 S2M型
08.06.2021
FTPA__S3M - 同步带轮宽度指定型
08.06.2021
FTPA__S5M - 同步带轮宽度指定型 S5M型
08.06.2021
FTPA__XL - 同步带轮宽度指定型 XL型
08.06.2021
GBPA__GT15040, GBPB__GT15040, GBPK__GT15040, GBPN__GT15040 - Backlash-Less ...
16.02.2024
GBPA__GT2040, GBPA__GT2060, GBPA__GT2090, GBPB__GT2040, GBPB__GT2060, GBPB_...
20.02.2024
GBPA__GT3060, GBPA__GT3090, GBPA__GT3150,GBPB__GT3060, GBPB__GT3090, GBPB__...
16.02.2024
GBPA__GT5090, GBPA__GT5120, GBPA__GT5150, GBPB__GT5090, GBPB__GT5120, GBPB_...
15.02.2024
GBPA__YU8150, GBPA__YU8200, GBPA__YU8250,GBPB__YU8150, GBPB__YU8200, GBPB__...
15.02.2024
GPA__GT15040 - 高扭矩同步带轮 1.5GT型
08.06.2021
GPA__MR2060, GPA__MR2090, GPB__MR2060, GPB__MR2090, GPK__MR2060, GPK__MR209...
08.06.2021
GPA__MR3060, GPA__MR3090, GPA__MR3150, GPB__MR3060, GPB__MR3090, GPB__MR315...
08.06.2021
GPA__MR5150, GPA__MR5250, GPB__MR5150, GPB__MR5250, GPK__MR5150, GPK__MR525...
08.06.2021
GPA__YU8150, GPA__YU8200, GPA__YU8250, GPT__YU8150, GPT__YU8200, GPT__YU825...
08.06.2021
GPA_GT2040, GPA_GT2060, GPA_GT2090, KGPA_GT2040, KGPA_GT2060, KGPA_GT2090, ...
25.04.2022
GPA_GT3060, GPA_GT3090, GPA_GT3150, GPT_GT3060, GPT_GT3090, GPT_GT3150, GPM...
09.05.2024
GPA_GT5090, GPA_GT5120, GPA_GT5150, GPT_GT5090, GPT_GT5120, GPT_GT5150, GPM...
17.04.2024
HHAA__S3M100, HHAA__S3M150 - 免键高扭矩同步带轮 S3M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
25.04.2022
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - 免键高扭矩同步带轮 S5M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
25.04.2022
HHTA_ _S8M150, HHTA_ _S8M250, HHTA_ _S8M300, HHTA_ _S8M400, HHTK_ _S8M150, ...
25.04.2022
HHTA__S3M100, HHTA__S3M150, HHTK__S3M100, HHTK__S3M150, HHTAS__S3M100, HHTA...
25.04.2022
HHTA__S5M100, HHTA__S5M150, HHTA__S5M250, HHTK__S5M100, HHTK__S5M150, HHTK_...
25.04.2022
HPLA__H075, HPLA__H100, HPLA__H150, HPLA__H200, HPLT__H075, HPLT__H100, HPL...
21.09.2021
HPLA__L050, HPLA__L075, HPLA__L100, HPLA__L150, HPLK__L050, HPLK__L075, HPL...
21.09.2021
HTCPA__S3M060, HTCPA__S3M100 - 夹持型高扭矩同步带轮 S3M·S5M·S8M型
08.06.2021
HTCPA__S5M100, HTCPA__S5M150 - 夹持型高扭矩同步带轮 S3M型(螺距5.0mm)
08.06.2021
HTCPA__S8M150, HTCPA__S8M250 - 高扭矩同步带轮 S8M型
08.06.2021
HTLA_ _S5M100, HTLK_ _S5M100, HTLN_ _S5M100, HTPL_ _S5M100, HTLG_ _S5M100, ...
17.08.2021
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, ...
17.08.2021
HTLA__S3M100, HTLK__S3M100, HTLN__S3M100, HTPL__S3M100, HTLG__S3M100, HTLA_...
17.08.2021
HTPA_ _S2M040, HTPA_ _S2M060, HTPA_ _S2M100, HTPB_ _S2M040, HTPB_ _S2M060, ...
13.01.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
13.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
13.01.2023
HTPA__S8M150, HTPA__S8M250, HTPA__S8M300, HTPA__S8M400, HTPA__S8M600, HTPB_...
17.03.2023
HTPTNF__-S14M400, HTPTNF__-S14M600, HTPMNF__-S14M400, HTPMNF__-S14M600 - 高扭...
08.06.2021
HTTA__T10, HTTK__T10, HTTAS__T10, HTTT__T10 - Keyless High Torque Timing Pu...
25.04.2022
HTTA__T5, HTTK__T5, HTTAS__T5 - 免键高扭矩同步带轮-T5型-免键轴衬 带标准型轴衬
17.03.2022
MTPLA__H075, MTPLA__H100, MTPLA__H150, MTPLA__H200, MTPL__H075, MTPL__H100,...
21.09.2021
MTPLA__L050, MTPLA__L075, MTPLA__L100, MTPLA__L150, MTPLK__L050, MTPLK__L07...
21.09.2021
MTPLA__XL050, MTPL__XL050 - 免键扭矩同步带轮 XL型
21.09.2021
PTLA__P5M100, PTLA__P5M150, PTLN__P5M100, PTLN__P5M150, PTLM__P5M100, PTLM_...
16.12.2021
PTLA__P8M150, PTLA__P8M250, PTLK__P8M150, PTLK__P8M250, PTLN__P8M150, PTLN_...
16.12.2021
PTPA__P2M040, PTPA__P2M060, PTPA__P2M100, PTPB__P2M040, PTPB__P2M060, PTPB_...
13.01.2023
PTPA__P3M060, PTPA__P3M100, PTPA__P3M150, PTPB__P3M060, PTPB__P3M100, PTPB_...
13.01.2023
PTPA__P5M100, PTPA__P5M150, PTPA__P5M250, PTPB__P5M100, PTPB__P5M150, PTPB_...
13.01.2023
PTPA__P8M150, PTPA__P8M250, PTPA__P8M400, PTPB__P8M150, PTPB__P8M250, PTPB_...
29.05.2023
SL-ATPA__H075, SL-ATPA__H100, SL-ATPA__H150, SL-ATPA__H200, SL-ATPA__H300, ...
13.05.2024
SL-ATPA__L050, SL-ATPA__L075, SL-ATPA__L100, SL-ATPA__L150, SH-ATPA__L050, ...
13.05.2024
SL-BLPA__S8M150, SL-BLPA__S8M250, SL-BLPA__S8M300, SL-BLPA__S8M400, SH-BLPA...
13.05.2024
SL-BMXL__, SH-BMXL__ - Precision Cleaning Timing Pulleystock - MXL
13.05.2024
SL-BS2M__, SH-BS2M__ - Precision Cleaning Timing Pulleystock - S2M
13.05.2024
SL-BS3M__, SH-BS3M__ - Precision Cleaning Timing Pulleystock - S3M
13.05.2024
SL-BS5M__, SH-BS5M__ - Precision Cleaning Timing Pulleystock - S5M
13.05.2024
SL-BXL__, SH-BXL__ - Precision Cleaning Timing Pulleystock - BXL
13.05.2024
SL-FTPA__MXL, SH-FTPA__MXL - Precision Cleaning Timing Pulleys - Width Conf...
13.05.2024
SL-FTPA__S2M, SH-FTPA__S2M - Precision Cleaning Timing Pulleys - Width Conf...
13.05.2024
SL-FTPA__S3M, SH-FTPA__S3M - Precision Cleaning Timing Pulleys - Width Conf...
13.05.2024
SL-FTPA__S5M, SH-FTPA__S5M - Precision Cleaning Timing Pulleys - Width Conf...
13.05.2024
SL-FTPA__XL, SH-FTPA__XL - Precision Cleaning Timing Pulleys - Width Config...
13.05.2024
SL-GPA__GT15040, SH-GPA__GT15040 - Precision Cleaning High Torque Timing Pu...
13.05.2024
SL-GPA__GT2040, SH-GPA__GT2040, SL-GPA__GT2060, SH-GPA__GT2060, SL-GPA__GT2...
13.05.2024
SL-GPA__GT3060, SH-GPA__GT3060, SL-GPA__GT3090, SH-GPA__GT3090, SL-GPA__GT3...
13.05.2024
SL-GPA__GT5090, SH-GPA__GT5090, SL-GPA__GT5120, SH-GPA__GT5120, SL-GPA__GT5...
13.05.2024
SL-GPA__YU8150, SH-GPA__YU8150, SL-GPA__YU8200, SH-GPA__YU8200, SL-GPA__YU8...
13.05.2024
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque T...
19.10.2023
SL-HHTS__S5M100, SH-HHTS__S5M100, SL-HHTS__S5M150, SH-HHTS__S5M150 - Precis...
05.10.2023
SL-HTPA__S8M150, SL-HTPA__S8M250, SL-HTPA__S8M300, SL-HTPA__S8M400, SL-HTPA...
13.05.2024
SL-HTPS__S2M040, SL-HTPS__S2M060, SH-HTPS__S2M040, SH-HTPS__S2M060, SL-HTPA...
13.05.2024
SL-HTPS__S3M060, SL-HTPS__S3M100, SH-HTPS__S3M060, SH-HTPS__S3M100, SL-HTPA...
13.05.2024
SL-HTPS__S5M100, SL-HTPS__S5M150, SH-HTPS__S5M100, SH-HTPS__S5M150, SL-HTPA...
13.05.2024
SL-PTPA__P2M040, SL-PTPA__P2M060, SL-PTPA__P2M100, SH-PTPA__P2M040, SH-PTPA...
13.05.2024
SL-PTPA__P3M060, SL-PTPA__P3M100, SL-PTPA__P3M150, SH-PTPA__P3M060, SH-PTPA...
13.05.2024
SL-PTPA__P5M100, SL-PTPA__P5M150, SL-PTPA__P5M250, SH-PTPA__P5M100, SH-PTPA...
13.05.2024
SL-PTPA__P8M150, SL-PTPA__P8M250, SL-PTPA__P8M400, SH-PTPA__P8M150, SH-PTPA...
13.05.2024
SL-STP__MXL025, SL-STP__MXL037, SH-STP__MXL025, SH-STP__MXL037, SL-ATP__MXL...
13.05.2024
SL-STP__XL025, SL-STP__XL037, SL-STP__XL050, SH-STP__XL025, SH-STP__XL037, ...
13.05.2024
SL-TTPA__-AT10150, SL-TTPA__-AT10200, SL-TTPA__-AT10250, SH-TTPA__-AT10150,...
13.05.2024
SL-TTPA__-AT5100, SL-TTPA__-AT5150, SH-TTPA__-AT5100, SH-TTPA__-AT5150, SL-...
13.05.2024
SL-TTPA__T10150, SL-TTPA__T10200, SL-TTPA__T10250, SL-TTPA__T10300, SL-TTPA...
13.05.2024
SL-TTPA__T25070, SH-TTPA__T25070 - Precision Cleaning Timing Pulleys T2.5 T...
13.05.2024
SL-TTPA__T5050, SL-TTPA__T5100, SL-TTPA__T5150, SL-TTPA__T5200, SL-TTPA__T5...
13.05.2024
TPBSN,TPCFN - 惰轮
08.06.2021
TTLA__T10, TTLK__T10, TTLN__T10, TTPL__T10, TTLG__T10 - Keyless Timing Pull...
19.10.2021
TTLA__T5, TTLK__T5 - 免键扭矩同步带轮 T5型
19.10.2021
TTPA__-AT10150, TTPA__-AT10200, TTPA__-AT10250, TTPB__-AT10150, TTPB__-AT10...
29.05.2023
TTPA__-AT5100, TTPA__-AT5150, TTPB__-AT5100, TTPB__-AT5150, TTPK__-AT5100, ...
29.05.2023
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
17.01.2023
TTPA__T25070 - 同步带轮 T2.5型
08.06.2021
TTPA__T5050, TTPA__T5100, TTPA__T5150, TTPA__T5200, TTPA__T5250, TTPB__T505...
17.01.2023
WS - 惰轮轴
08.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.