您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
53 滚轮/传送类零件
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
2013 新产品
29.05.2023
AROE - 铝合金滚轮 - 中空型
06.06.2021
BCA30 - 空气上浮式钢珠滚轮组件
29.05.2023
BCA30J-1, BCA30J-2, BCA30J-3, BCA30J-4, BCA30J-5, BCA30J-6, BCA30J-7 - 球形滚子...
29.05.2023
BCA30J-S, BCA30J-L, BCA30J-T, BCA30J-X, BCA30J-PGA, BCA30J-PGB - 球形滚子组件安装支架
29.05.2023
BCB - 带切削螺纹型
29.05.2023
BCBC - 钢珠滚轮(方法兰)
18.06.2021
BCBH, BCS - 带异物排出孔带切削螺纹型
29.05.2023
BCBO - 钢珠滚轮(圆法兰)
18.06.2021
BCBS - 钢珠滚轮(拧入)
18.06.2021
BCBSB, BCBSUB - 钢珠滚轮(拧入 带异物排出孔)
06.06.2021
BCBSF, BCBSUF - 钢珠滚轮(圆法兰 带异物排出孔)
06.06.2021
BCF - 切割法兰安装型
29.05.2023
BCFH, BCSF - 带异物排出孔切割法兰安装型
29.05.2023
BCHA, BCHAJ - 钢珠滚轮-压入型
06.06.2021
BCHC, BCHE, BCHH - 钢珠滚轮(滚珠向上用) - 冲压螺栓固定·带螺纹型
06.06.2021
BCHCJO - 钢珠滚轮(POM 法兰)
06.06.2021
BCHCJOA - 钢珠滚轮(气动锁定)
06.06.2021
BCHCJP - 钢珠滚轮(PEEK)
06.06.2021
BCHCJPD - 钢珠滚轮(导电性PEEK)
06.06.2021
BCHES - 钢珠滚轮(全不锈钢 螺栓固定)
06.06.2021
BCHF - 钢珠滚轮组件-法兰安装型
06.06.2021
BCHG, BCHO, BCHT - 钢珠滚轮(向上型用)-带切削螺纹型-
06.06.2021
BCHJJ, BCHJP - 钢珠滚轮 - 插入・粘接型 -
06.06.2021
BCHJJO - 钢珠滚轮(POM 拧入)
06.06.2021
BCHL, BCHLJ, BCHLJJ, BCHLJP - 钢珠滚轮-六角螺栓
06.06.2021
BCHM - 钢珠滚轮 - 圆螺栓型
06.06.2021
BCHN - 钢珠滚轮 - 锁紧螺帽型
06.06.2021
BCHP - 带柱塞功能钢珠滚轮(压入型)
06.06.2021
BCHPT - 带柱塞功能钢珠滚轮(外螺纹型)
06.06.2021
BCHW - 钢珠滚轮-冲压产品
06.06.2021
BCHY - 钢珠滚轮-冲压产品
06.06.2021
BCHYS - 钢珠滚轮(全不锈钢 法兰)
06.06.2021
BCP - 带异物排出孔・切削盖・带底座冲压法兰安装型
29.05.2023
BCSB, BCSBJ, BCSBJJ - 钢珠滚轮-固定螺塞
06.06.2021
BCU - 钢珠滚轮组件
29.05.2023
BCUFH - 带异物排出孔快速安装重载型
29.05.2023
BCUH - 带异物排出孔冲制螺栓固定型
29.05.2023
BLT-DC - 连接螺钉
06.06.2021
BUHA - 钢珠滚轮组件-压入型
06.06.2021
BUHL - 钢珠滚轮组件-六角螺栓型
06.06.2021
BWP - 悬臂滚轮
09.09.2019
C-BCBE - 经济型 钢珠滚轮 - 切削外螺纹安装型 -
29.05.2023
C-BCF - 经济型 钢珠滚轮 - 切割法兰安装型 -
29.05.2023
C-BCHA - 经济型 钢珠滚轮 - 压入型 -
29.05.2023
C-BCHF - 经济型 钢珠滚轮 - 法兰安装型 -
29.05.2023
C-BCHL - 经济型 钢珠滚轮 - 六角螺栓型 -
29.05.2023
C-BCHM - 经济型 钢珠滚轮 - 圆螺栓型 -
29.05.2023
C-BCHN - 经济型 钢珠滚轮 - 锁紧螺帽型 -
08.04.2024
CNMR, CNMRC, CNMRS - 传送带用小型滚轮
09.10.2021
CRONEWH, CRONEWHB, CRONFWH, CRONFWHB, CRONWH, CRONWHB, CRONEW, CRONEWB, CRO...
07.01.2022
CRONEXH,CRONFXH,CRONXH,CRONEXHB,CRONFXHB,CRONXHB,CRONEX, CRONFX, CRONX, CRO...
06.06.2021
CRONEYH, CRONFYH, CRONYH, CRONEYHB, CRONFYHB, CRONYHB, CRONEY, CRONFY, CRON...
02.02.2022
CRONF, CRONFB, CRON, CROC, CROS, CROJ, CROJS, CRONFU, CRONU, CROCU, CROSU -...
06.06.2021
CRONK, CRONKF, CROJK, CROJKF - 滚轮条(导轨用悬臂型)
06.06.2021
CRONM, CROJM - 滚轮条(交错型)
06.06.2021
CRONUR, CROSUR - 滚轮条(聚氨酯卷制切削滚轮) -普通螺帽滚轮宽度9mm型-
06.06.2021
CROP - 滚轮条(冲压滚轮) -普通螺帽滚轮宽度10mm型-
06.06.2021
C-RORUS, C-RORUA, C-RORGS, C-RORGA - 经济型 聚氨酯包胶滚轮 - 带轴承型 -
04.10.2022
C-ROUSN, C-ROUAN, C-ROGSN, C-ROGAN - 经济型 聚氨酯包胶滚轮 - 带止动螺丝型 -
04.10.2022
C-SSPF - 经济型 钢珠滚轮 - 省空间压入型插入型 C-SSPF -
29.05.2023
C-SSPN - 经济型 钢珠滚轮 - 省空间压入型插入型 C-SSPN -
29.05.2023
C-TMBB - 经济型 聚氨酯包胶轴承 - 标准型 -
04.10.2022
C-TMBH - 经济型 聚氨酯包胶轴承 - 带螺杆型 -
04.10.2022
EBD, EBC, EBSZ, EBBD, EBHD, EBBC, EBHZ - 工程塑料轴承 防静电型
29.05.2023
EBM, EBMH, EBPE, EBPEH - 工程塑料轴承-带扣环型-
29.05.2023
EBSS, EB, EBBS, EBB, EBHS, EBH, EBBL - 工程塑料轴承 平型
14.03.2023
ECCB - 偏心衬套
06.06.2021
EKB, EKBH - 工程塑料轴承 单法兰型
06.06.2021
ENHS, ENH, ERNH - 工程塑料轴承-带支架型-
06.06.2021
E-NTBG, E-NTSBG - 经济型 外螺纹型轴承
09.05.2024
E-NTBGT, E-NTSBGT - 外螺纹型轴承 - 加长型
09.05.2024
ERBBS, ERBB, ERBH, ERBHS, ERBBL - 工程塑料轴承 - R型 - 有螺纹
06.06.2021
ERBHZ - 工程塑料轴承 - 外螺纹R型低尘型
06.06.2021
ERBS, ERB, ERBZ - 工程塑料轴承 - R型 - 无螺纹
06.06.2021
E-SUMBB - 经济型 硅胶轴承 - 标准型 -
29.05.2023
E-SUMBH - 经济型 硅胶轴承 - 带螺杆型 -
29.05.2023
EUBS, EUB, EUBBS, EUBB, EUBHS, EUBH - 工程塑料轴承 U形槽型
06.06.2021
EVB, EVBB, EVBH - 工程塑料轴承 V形槽型
06.06.2021
FENB - 不锈钢滑板
29.05.2023
FRTA, FRTS - 带无油衬套型滚轮 -仅为芯材-
06.06.2021
FRTAU, FRTSU - 带无油衬套型滚轮 -聚氨酯-
06.06.2021
FSRP, FSRPA, FSRPB, FSRPAW, FSRPBW, FSRPVW - 成品滑板用不锈钢薄板
06.06.2021
FTMRN, FTMRB, FTMRG, FTMRA, FTMRP - 带槽滚轮 平型
06.06.2021
HGH - 橡胶卷制轮
29.05.2023
HMH, HMHS - 传送轮(切削轮)
06.06.2021
HMHU, HMHSU, HPHU - 输送机用橡胶·聚氨酯卷制轮
29.05.2023
HMRN, HMRA, HMRP - 带槽滚轮 双衬法兰型
06.06.2021
HPH - 压制轮
09.09.2019
HRD, HRDB, HRDM, HRDS - 传送带用滚轮轴
29.05.2023
HRJA - 传送带用滚轮-树脂传送带滚轮型
06.06.2021
HRO, HROC, HROB, HROA, HROS - 输送用滚子 - 芯材型 -
16.02.2024
HROJS - 传送带用滚轮轴成套销售
06.06.2021
HROSSP - 传送带用滚轮 单链轮型
25.04.2022
HROU, HROG, HROH, HROBU, HROSU - 输送用滚子 - 聚氨酯内衬型 -
29.05.2023
HROV, HROVS - 输送机滚筒 V 型皮带轮型
18.10.2023
HUH - 聚氨酯卷制轮
29.05.2023
JIN-DC-T, JIN-DC-L - 附件
06.06.2021
MCRPOM, MCRUPE - 端部传送滚轮
29.05.2023
MCRSLD - 微型注射器
29.05.2023
MICRO - 小型滚轮垫
09.09.2019
MOR, MORS - AC Motor Rollers
11.08.2021
MOR-DC - DC马达滚轮
06.06.2021
MORV, MORVS - 交流电机滚轮 V型皮带轮型
29.05.2023
MRCBUA,MRCBWA,MRCBDA - Roller for Round Belts ( Symmetrical Groove Position...
06.06.2021
MRCUA,MRCWA,MRCDA - Roller for Round Belts ( Symmetrical Groove Position) -...
06.06.2021
MREBUA,MREBWA,MREBDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Positio...
06.06.2021
MREUA,MREWA,MREDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position O...
06.06.2021
NLA, NLEV3 - 工程塑料导轨 NLA
06.06.2021
NLAA - 工程塑料导轨
06.06.2021
NLBA - 工程塑料导轨- 无孔型
06.06.2021
NLBB - 工程塑料导轨-孔型-G尺寸固定
06.06.2021
NLBBF - 工程塑料导轨-孔型-G尺寸指定
29.05.2023
NLK - 工程塑料导轨 NLK
06.06.2021
NLL3, NLL5 - 工程塑料导轨 NLL
06.06.2021
NLR8, NLR10, NLR12 - 工程塑料导轨 NLR
06.06.2021
NLTP - 胶带
06.06.2021
NLV3, NLV5, NLV6, NLV10 - 工程塑料导轨 NLV
06.06.2021
NTBG, NTSBG - 外螺纹型轴承
16.02.2023
NTBGT, NTSBGT - 外螺纹型轴承-加长型
16.02.2023
RMT - 强力双面胶带
06.06.2021
ROASP, ROAAP - 树脂滚轮 -压入型 直柱型-
06.06.2021
ROBAJ - 滚轮调整件-弹簧型-
09.09.2019
ROCO, ROCON - 滚筒输送机长度指定型 - 滚筒直径19mm型 -
07.03.2022
ROCOE, ROCOH, ROCOJ - 滚筒输送机长度指定型 - 滚筒直径38mm型 -
07.03.2022
ROCOM, ROCOG - 滚筒输送机长度指定型 - 滚筒直径28mm型 -
07.03.2022
ROCOP - 树脂滚轮传送带长度指定型
25.04.2022
ROEKUS, ROEKUA, ROEKGS, ROEKGA, ROEKHS, ROEKHA - 滚轮 - 带固定螺纹孔直柱型 - - 聚氨酯厚度T选...
06.06.2021
ROENUS, ROENUA, ROENGA, ROENHS, ROENHA - 滚轮 - 带固定螺纹孔直柱型 - - 聚氨酯厚度T选择・L尺寸指定型...
06.06.2021
ROERUHS, ROERUHA, ROERUS, ROERUA, ROERGS, ROERGA, ROERHS, ROERHA, ROECRUS, ...
06.06.2021
ROEUS, ROEUA, ROEGS, ROEGA, ROEUHS, ROEUHA - 滚轮 聚氨酯厚度选择型 无轴承型/直柱型
06.06.2021
ROEUSK, ROEUAK, ROEGSK, ROEGAK, ROEHSK, ROEHAK, ROEUSKN, ROEUAKN, ROEGSKN, ...
06.06.2021
ROFLB,ROFLM,ROFLS,ROFLA,ROFSS, ROFUS, ROFUA, ROFGA, ROFHS, ROFHA, ROFCUA - ...
06.06.2021
ROFRB,ROFRM,ROFRS,ROFRA,ROFRSS, ROFRTS, ROFRUS, ROFRUA, ROFRGA, ROFRHA - Ro...
06.06.2021
ROLAU, ROLAG - 配管滚轮直筒型(聚氨酯)
15.05.2024
ROLB, ROLM, ROLS, ROCS, ROLA, ROCA, ROSS, ROCSS, ROSA, ROJA, ROTS, ROTA, RO...
06.06.2021
ROLJ, ROLJM, ROLJT - 带轴配管滚轮(L尺寸最大800mm)-直柱型/两端内螺纹型/两端扣环槽型
06.06.2021
ROLLA, ROLLM, ROLLS - 配管滚轮-直柱型(仅为芯材)
15.05.2024
ROLNAU, ROLNAG, ROLNAH - 配管滚轮 -止动螺丝型(L=100~500)-
06.06.2021
ROLNLA, ROLNLM, ROLNLS - 配管滚轮 带止动螺丝型(L=100~500)
06.06.2021
ROLNT, ROLNS ,ROLNA ,RORC ,RORSS ,RORAA - 长配管滚轮
15.05.2024
ROLSN, ROLAN, ROUSN, ROUAN, ROGSN, ROGAN, ROHSN, ROHAN, ROCAN, ROCSN, ROCUS...
06.06.2021
RONAJ - 滚轮调整件-螺纹型-
09.09.2019
RONSS, RONSA, RONTS, RONUS, RONUA, RONGS, RONGA, RONHA - 滚轮 带固定螺纹孔型
06.06.2021
RORASP, RORAAP - 树脂滚轮 -压入型 带轴承型-
06.06.2021
RORB,RORM,RORS,RORA,RORKS,RORKA,RORUS,RORUZ,RORUA,RORUP,RORGS,RORGA,RORHS,R...
07.07.2021
RORELA - 配管滚轮经济型 -带轴承型(L=100~500) · 仅为芯材-
06.06.2021
RORELAU, RORELAG ,RORELAH - 配管滚轮经济型 -带轴承型(L=100~500) · 聚氨酯烧结品-
06.06.2021
RORLA, RORLM, RORLS - 配管滚轮 带轴承型
06.06.2021
RORLAK, RORLSU, RORLSG, RORLSH, RORLAU, RORLAG, RORLAH - 配管滚轮-带轴承型(聚氨酯)
06.06.2021
ROROWA - 带单边离合器配管滚轮 -带轴承型(L=50~300) · 仅为芯材-
15.05.2024
ROROWAU, ROROWAG, ROROWAH - 带单边离合器配管滚轮 -带轴承型(L=50~300) · 聚氨酯烧结品-
15.05.2024
RORPOKF - 树脂滚轮-单法兰型
06.06.2021
RORPOS, RORPHS, RORPES, RORPJS, RORPSS, RORPQS, RORMCS - 树脂滚轮 -切削型/直柱型-
06.06.2021
RORPOWF, RORPHWF, RORPEWF, RORPJWF, RORMCWF - 树脂滚轮 切削型/双法兰
06.06.2021
RORSPM, RORSPA - 精密滚轮-带轴承型-
06.06.2021
RORSSP, RORSAP - 滚筒 - 芯材压装式带轴承型 - - 氯丁橡胶海绵 -
06.06.2021
RORUAM - 带槽滚轮- 带轴承型-
06.06.2021
RORUSP, RORUAP, RORMSP, RORMAP - 滚筒 - 芯材压装式带轴承型 - - 无氯丁橡胶海绵 -
06.06.2021
ROTSM, ROUSM, ROUAM - 带槽滚轮- 无轴承型-
06.06.2021
ROUSK, ROUAK, ROGSK, ROGAK, ROHSK, ROHAK, ROUSKN, ROUAKN, ROGSKN, ROGAKN, R...
06.06.2021
ROUSP, ROUAP, ROMAP, ROSAP - 滚轮 - 压入式直柱型
29.05.2023
SGL, SGLM - 导轨挡板
29.05.2023
SH-FENB,SHD-FENB - Precision Cleaning Stainless Steel Sliding Plates
16.08.2023
SH-FSRP, SHD-FSRP, SH-FSRPA, SHD-FSRPA, SH-FSRPB, SHD-FSRPB, SL-FSRPAW, SH-...
17.10.2023
SL-HRDS, SH-HRDS - Precision Cleaning Conveyer Roller Shafts
05.10.2023
SL-MRCWS, SL-MRCUA, SH-MRCUA, SL-MRCWA, SH-MRCWA, SL-MRCDA, SH-MRCDA - (Pre...
01.02.2024
SL-MREWS, SL-MREUA, SH-MREUA, SL-MREWA, SH-MREWA, SL-MREDA, SH-MREDA - (Pre...
01.02.2024
SL-ROFLS, SH-ROFLS, SHD-ROFLS - Precision Cleaning Rollers - Straight, Crow...
05.10.2023
SL-ROLLS, SL-ROLLA, SH-ROLLA - Precision Cleaning Pipe Rollers - Straight T...
21.02.2024
SL-ROLNA, SH-ROLNA - Precision Cleaning Long Hollow Rollers - Set Screw Typ...
11.02.2024
SL-ROLNLA, SH-ROLNLA - Precision Cleaning Pipe Pipe Rollers - Long, with Pr...
11.02.2024
SL-ROLS, SH-ROLS, SHD-ROLS, SL-ROCS, SH-ROCS, SHD-ROCS - Precision Cleaning...
05.10.2023
SL-ROLSN, SH-ROLSN, SHD-ROLSN, SL-ROCSN, SH-ROCSN, SHD-ROCSN - Precision Cl...
05.10.2023
SMRN - 带槽滚轮 滑轮(棉材用)型
06.06.2021
TGRAU, TGRSU - 立式导向滚轮 -聚氨酯-
06.06.2021
TGRB, TGRS, TGRA - 立式导向滚轮 -仅为芯材-
06.06.2021
TMRN - 带槽滚轮 锥型
06.06.2021
ULCV - 聚氨酯滚轮 压纹型聚氨酯滚轮
06.06.2021
ULSH - 聚氨酯滚轮 - 侧面带通孔型 -
29.05.2023
UMBB,UMBW,UMBG,UMBGW,UMBL,UMBLW,UMBD,SUMBB,UMSB,UMSW,UMSG,UMSGW,SUMSB,UMBBK...
06.06.2021
UMBBKBOS,UMBBBOS,UMBGBOS,UMBLBOS,UMBBBOSR - 聚氨酯成形轴承 带轮毂R
06.06.2021
UMBH, UMBT, UMSBH, UMSBT, UMBWH, UMBWT, UMSWH, UMSWT, UMBGH, UMSGH, UMBGWH,...
25.04.2022
UMBRH, UMBRT, UMSBRH, UMBWRH, UMBWRT, UMSWRH, UMSWRT, UMBGRH, UMBGWRH, SUMB...
06.06.2021
UMC, UMCM, UMCL - 带环扣聚氨酯滚轮
06.06.2021
UMHSH, UMHS, UMHSL ,UMHAH, UMHA, UMHAL - 聚氨酯滚轮 螺丝固定型
06.06.2021
UMJ - 轴承压入聚氨酯滚轮
06.06.2021
UMKH, UMKM, UMKL - 聚氨酯滚轮 带扣环压纹型聚氨酯滚轮
06.06.2021
UMRHW, UMRHV - 聚氨酯成形轴承/偏心衬套 内圈突出型(重载用)
06.06.2021
UMRW, UMRV, UMRR - 聚氨酯成形轴承 内圈突出型(轻载用)
06.06.2021
USH, USM, USL - 带轴聚氨酯滚轮 直柱型
06.06.2021
USMH, USMM, USML - 带轴聚氨酯滚轮 两端外螺纹型
29.05.2023
USRH, USRM, USSRH, USRWH - 带轴聚氨酯滚轮 - 聚氨酯厚度指定-直柱型
29.05.2023
UWS - 聚氨酯成形轴承用轴
06.06.2021
VMQN, VMQB, VMQG - 带槽滚轮 90度V形槽型
06.06.2021
VMRN, VMRB, VMRG, VMRA, VMRP, VMRM - 导向滚轮 V形槽60度·V形槽90度·滑轮型
06.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.