??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
534
Bill of material
534 - 5
MODELNO
Model number
534 - 5
F1
Force
12000 N
F3
Force
12000 N
FI
YIELD (F1:Fi)
30:1 N
STROKE
Stroke
50 mm
WEIGHT
Weight
2170 g
A
141.5 mm
B
63 mm
E
31 mm
E2
14 mm
E3
45 mm
E4
55.5 mm
E5
17 mm
E6
20 mm
E7
20 mm
E8
10 mm
F
43 mm
F2
45 mm
G
18.5 mm
H
87 mm
H2
173 mm
J
20 mm
J2
25 mm
K
9 mm
L
250.5 mm
L2
133 mm
L3
147 mm
N
Ø 10,5 mm
N2
Ø 8,5 mm
N3
Ø 7 mm
N4
Ø 6 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/534.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/534.pdf
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...