您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
601476
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/601476.prj},{NB=601476},{MANUID=601476},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=70},{TRAGF4KMH=70},{HEIGHT=124},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.503},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LRA_VPA_100K_EL_FA_E02=../_pool_/33/30/lra-vpa_100k-el-fa-e02_601476.png},{DESCSHORT=LRA-VPA 100K-EL-FA-E02}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
601476 - LRA-VPA 100K-EL-FA-E02
Stückliste
601476
LRA_VPA_100K_EL_FA_E02
LRA-VPA 100K-EL-FA-E02
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
601476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VPA 100K-EL-FA-E02
EAN
4047526601478
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
70
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
70
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
124
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.503
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.