IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
HFT16X30S(0)
AirTAC
氣動元件
執行組件
氣動手指
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hft_series.prj},{NB=HFT16X30S(0)},{TYPE=HFT},{BS=16},{ST=30},{MG=S},{TT=},{POS=0},{PPATH=hft_series/hft_assembly/hft_config.prj},{F03=M5X0.8},{T06=3.0},{T08=3.0},{T09=M5X0.8},{T10=10.0},{T11=24.0},{T12=1.0},{T13=5.5},{L11=M5X0.8},{B03=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
HFT系列 - 大口径开口夹
明細表
HFT16X30S(0)
TYPE
標準複動型
標準複動型
mm
BS
缸徑
16
16
mm
ST
行程
30.000
40.000
60.000
80.000
30.000
40.000
60.000
80.000
mm
MG
磁環代號
附磁石
附磁石
mm
TT
牙型代碼
N/A
N/A
mm
POS
夹爪位置
mm
Enter value for POS
夹爪位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
128
128
mm
AB
60
60
mm
JB
40
40
mm
KB
45
45
mm
LB
28
28
mm
PA
29.0
29.0
mm
UA
98
98
mm
UB
68
68
mm
F03
M5X0.8
M5X0.8
T06
3.0
3.0
mm
T08
3.0
3.0
mm
T09
M5X0.8
M5X0.8
T10
10.0
10.0
mm
T11
24.0
24.0
mm
T12
1.0
1.0
mm
T13
5.5
5.5
mm
L11
M5X0.8
M5X0.8
mm
B03
7
7
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.