IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BCC M418-E818-BX0-RM149-000
Balluff
连接件
控制柜套管
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/connectivity/schaltschrankdurchfuhrungen/schaltschrankdurchfuhrungen_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M418-E818-BX0-RM149-000},{BC=BCC0LJM},{W=0.041},{AAP635=MIN},{ST=AK},{TC=BCC M418-E818-BX0-RM149-000},{AB=BCC M418-E818-BX0-RM149-000},{AB1=BCC_M418-E818-BX0-RM149-000},{PV=PV9914223},{PX=57743_00},{PXX=57743},{PWEB=yes},{ICON=57743.bmp},{RENDER=20200707_BCC},{EDZ=},{VERS=7},{BFHEAD1=M12x1-Buchse},{BFHEAD2=RJ45-Buchse},{MOUNTDET=M16x1.5},{SORT=},{CAB=},{IEC=IP67},{CONCON=gerade (2x)},{ZUL=EAC;WEEE},{SYS=},{TRAFFIC=85366990},{BAB392=},{AAC076=},{AAQ326=},{BAG640=},{AAC108=},{ECLASS10_1=},{BAC461=},{PPATH=parts/schaltschrankdurchfuhrungen_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
隔板式连接器
明细表
BALLUFF BCC M418-E818-BX0-RM149-000
VERF
可用性
可得到
可得到
BC
订购代码
BCC0LJM
BCC0LJM
TC
产品识别器
BCC M418-E818-BX0-RM149-000
BCC M418-E818-BX0-RM149-000
PX
产品视图
57743_00
57743_00
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
57743.bmp
57743.bmp
W
重量
0.041
0.041
Kg
TRAFFIC
海关编号
85366990
85366990
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded, Connection 2 = RJ45-Female, straight, 8-pin, Mounting part = M16x1.5, Operating voltage Ub = 60 VDC / 50 VAC, Rated current (40 °C) = 0.5 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -40...85 °C, Approval/Conformity = CE, WEEE
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded, Connection 2 = RJ45-Female, straight, 8-pin, Mounting part = M16x1.5, Operating voltage Ub = 60 VDC / 50 VAC, Rated current (40 °C) = 0.5 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -40...85 °C, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.