IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
262691
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/262691.prj},{NB=262691},{MANUID=262691},{RADDURCHM=400},{RADBREITE=80},{TRAGF4KMH=475},{WEIGHT=8.200},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{V_402_25_90R=../_pool_/6a/75/v_402_25-90r_262691.png},{DESCSHORT=V 402/25-90R}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
262691 - V 402/25-90R
Stückliste
262691
V_402_25_90R
V 402/25-90R
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
262691
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
V 402/25-90R
EAN
4047526262693
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
400
mm
RADBREITE
Radbreite
80
mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
475
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.200
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
608208 - GEVN 360/35H7
Blickle
15.09.2023
260984 - V 400/30-90R
Blickle
10.10.2023
262741 - V 402/30-90K
Blickle
10.10.2023
608133 - GEV 360/30K
Blickle
10.10.2023
608216 - GEVN 362/40H7
Blickle
10.10.2023
608141 - GEV 362/35K
Blickle
10.10.2023
754405 - GSTN 362/50H7
Blickle
10.10.2023
Show more