IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0438.016325
Blohm
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/gelenke/27621-02.prj},{NB=B0438.016325},{BESTBLOHM=B0438.016325},{MATERIAL=Stahl},{D1=16},{D2=15.2},{D3=21},{A=32.5},{K=3.0},{L=37.0},{M=1.10},{Z1=1.50},{Z2=1.5},{GEW=0.0650},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0438 - Bolt with groove for circlip suitable for clevis joints
Bill of material
B0438.016325
BESTBLOHM
Order No.
B0438.016325
B0438.016325
MATERIAL
Main
Steel
Steel
D1
diameter
16
16
D2
diameter
15.2
15.2
D3
diameter
21
21
A
distance
32.5
32.5
mm
K
height
3.0
3.0
mm
L
Length
37.0
37.0
mm
M
distance
1.10
1.10
mm
Z1
height
1.50
1.50
mm
Z2
height
1.5
1.5
mm
GEW
Approx. weight
0.0650
0.0650
kg
BS
Description
Information
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...