IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
WB.01.032.050
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/wb_01.prj},{NB=WB.01.032.050},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=WB.01.032.050},{D=32},{D2=40},{N=3},{L2=5},{L=50},{L1=60},{WERK=CuSn7Zn4Pb7-C+Festschmierstoff bestehend aus Graphit, Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen},{GEW=0.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
WB.01 - Wechelsbuchsen glatt mit Festschmierstoff
Bill of material
WB.01.032.050
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
WB.01.032.050
WB.01.032.050
D
Durchmesser
32
32
mm
D2
Durchmesser
40
40
mm
N
Anzahl der Nuten mit Festschmierstoff
3
3
L2
Länge
5
5
mm
L
Länge
50
50
mm
L1
Aufnahmebuchsenlänge
60
60
mm
WERK
Werkstoff
CuSn7Zn4Pb7-C+Festschmierstoff bestehend aus Graphit, Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen
GEW
Gewicht
0.200
0.200
kg
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.