IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2518-315340-Standard-connector
Buerkert
Solenoid Valves
Accessories
Cable Plugs
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/magnetventile/zubehoer/geraetestecker/2518.prj},{NB=2518-315340-Standard-Geraetestecker},{BUNR=315340},{VAR=},{POLZ=2 Leiter + 2 Schutzleiter [B]},{POLZV=B},{KADM=4,5-6 mm [L]},{KADMV=6},{VSB=Nicht vorhanden [0]},{VSBV=0},{LAE=3000},{KAAB=Nach unten [1]},{AUSSPARUNGDICHT=Standard},{CNSMASSEXACT=0.190}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 69
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Bill of material
2518-315340-Standard-connector
BUNR
Ident number
315340
315340
POLZ
Number of terminals
2 Leiter + 2 Schutzleiter [B]
2 Leiter + 2 Schutzleiter [B]
KADM
Cable diameter
4,5-6 mm [L]
4,5-6 mm [L]
VSB
Screwing
Nicht vorhanden [0]
Nicht vorhanden [0]
LAE
Length
3000
3000
mm
KAAB
Cable outlet
Nach unten [1]
Nach unten [1]
AUSSPARUNGDICHT
Aussparung Dichtung für Kabelabgang (0)
Standard
90Grad
180Grad
270Grad
Standard
90Grad
180Grad
270Grad
CNSMASSEXACT
Weight
0.190
0.190
kg
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...