IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Blank flanges DN600-PN110 T GB/T9123.3-2000
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.3-2000
tg2
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.3-2000/tg2/gb9123.3-2000t2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN110 T GB/T9123.3-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=600},{DD=940.000},{K=838.000},{L=51.000},{N=24.000},{M=M48},{D=703.500},{X=692.500},{Y=694.000},{Z=640.000},{W=641.500},{F1=7.000},{F2=5.000},{C=102.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 76
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T9123.3-2000 TII - 榫槽面钢制管法兰盖
明细表
法兰盖 DN600-PN110 T GB/T 9123.3-2000
IDNR
Ident number
PN
平均值
110
110
mm
DN
公称通径
600
600
mm
DD
法兰外径
940.000
940.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
838.000
838.000
mm
L
螺栓孔径
51.000
51.000
mm
N
amount of bolt
24.000
24.000
mm
M
螺纹规格
M48
M48
mm
D
703.500
703.500
mm
X
692.500
692.500
mm
Y
694.000
694.000
mm
Z
640.000
640.000
mm
W
641.500
641.500
mm
F1
7.000
mm
F2
5.000
mm
C
法兰厚度
102.000
102.000
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.