IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-039-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_039.prj},{NB=emile_maurin_92-039-30},{REF=92-039-30},{D1=30},{D2=30},{D3=M8},{L1=104},{L2=40},{L3=33},{L4=37},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=B30},{D22=B30},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73072210},{PARTNUMBER=GN 132.5-B30-B30-40-B},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-039 - Connecteur de tube en croix inox - Avec étanchéité
Nomenclature
Emile Maurin 92-039-30
REF
Référence
92-039-30
92-039-30
D1
30
30
mm
D2
30
30
mm
D3
M8
M8
L1
104
104
mm
L2
40
40
mm
L3
33
33
mm
L4
37
37
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...