IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-519-15
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_51_1.prj},{NB=emile_maurin_92-519-15},{REF=92-519-15},{D1=15},{D2=6.5},{L1=64},{L2=25},{L3=29.5},{H1=25},{H2=12.5},{S1=10},{MANETTE=92-912-6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{D111=B15},{NDM3=6.000},{KDM3=4.773},{P3=1.000},{NDM4=6.000},{KDM4=4.773},{PARTNUMBER=GN 273-B15-2-NI},{P4=1.000},{Z=M6-20},{KLEMM=-},{S22=10.310},{A=30.000},{C=5.000},{E=1.500},{F=7.500},{G=10.500},{H=6.000},{I=2.500},{J=1.000},{S2=5.775},{N=4.667},{O=3.000},{R=3.000},{U=4.576},{ZX=0.500},{OBVIS=blank},{WEIGHT=0.1470},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-519 - Connecteur de tube articulé petit modèle inox - Parallèle
Nomenclature
Emile Maurin 92-519-15
REF
Référence
92-519-15
92-519-15
D1
15
15
mm
D2
6.5
6.5
mm
L1
64
mm
L2
25
mm
L3
29.5
mm
H1
25
mm
H2
12.5
mm
S1
10
mm
MANETTE
indexable (ref à commander)
92-912-6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...