IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-574-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_57.prj},{NB=emile_maurin_92-574-50},{REF=92-574-50},{MAT=Naturel},{VERS=Denture intérieure},{D1=50},{D2=10.5},{D3=M 10},{D4=M 10},{L1=148},{L2=65},{VER=42},{L3=65},{L4=70},{H1=32.5},{S1=17},{MANETTE=92-911-M10-55},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{D11=50},{FORM=IV},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{NORMNR=GN 274},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{R1=1.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-57 - Connecteur de tube articulé aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-574-50
REF
Référence
92-574-50
92-574-50
MAT
Matière
Naturel
Naturel
VERS
Version
Denture intérieure
Denture intérieure
D1
50
50
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
M 10
M 10
D4
M 10
M 10
mm
L1
148
148
mm
L2
65
65
mm
VER
42
42
L3
65
65
mm
L4
70
70
mm
H1
32.5
32.5
mm
S1
17
17
mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M10-55
92-911-M10-55
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...