IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1201-8-46
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_120
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_120/32_120.prj},{NB=emile_maurin_32-1201-8-46},{REF=32-1201-8-46},{PARTNUMBER=GN 416.1-8-46},{NORMNR=GN 416.1},{D=8},{DI=8.2},{B1=46},{B2=38},{B3=20},{B4=6.4},{K1=33},{K2=6.5},{K3=25},{B22=3.0},{B23=1.0},{WEIGHT=0.094},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1NOMINAL=8},{D1REEL=8.2},{D2=20},{D3=6.4},{L1=46},{L2=38},{L3=33},{L4=6.5},{L5=25},{H1=11.0},{H2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-120 - Réceptacle pour doigt d'indexage
Nomenclature
Emile Maurin 32-1201-8-46
REF
Référence
32-1201-8-46
32-1201-8-46
D1NOMINAL
8
8
mm
D1REEL
-0.05+0.15
8.2
8.2
mm
D2
20
20
mm
D3
6.4
6.4
mm
L1
46
46
mm
L2
38
38
mm
L3
33
33
mm
L4
6.5
6.5
mm
L5
25
25
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...