IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-383-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_38
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_38/32_383.prj},{NB=emile_maurin_32-383-10},{REF=32-383-10},{PARTNUMBER=GN 412.1-35-M10-2},{NORMNR=GN 412.1},{B=35},{D1ALG='M10','M10','M10x1','M10x1'},{NDM1=10},{P1=1.0},{D22=7.800},{D55=5},{NDM3=4},{H=26},{K=25},{L22=14},{S=12},{T1=2},{T2=10},{MAT=Zink-Druckguss},{Y=8.500},{R=1.000},{D1X=2},{D2X=10.200},{D3X=10.800},{DX=7.800},{HX=11.400},{KDM1=8.917},{L1X=6.000},{D2Y=2.500},{L2Y=0.500},{SW=2.000},{T2Y=2.690},{WEIGHT=0.046},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PAS=Pas standard},{VERSION=Taraudé},{D1=M10},{D2=-},{D3=M4},{D4=10.2},{D5=M5},{L1=35},{L2=25},{L3=12},{H1=26},{H2=-},{H3=-},{H4=2},{H5=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-383 - Support pour doigt d'indexage - Pas standard - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 32-383-10
REF
Référence
32-383-10
32-383-10
PAS
Pas standard
VERSION
Taraudé
D1
M10
M10
D3
M4
M4
D4
10.2
10.2
mm
D5
M5
M5
L1
35
35
mm
L2
25
25
mm
L3
12
12
mm
H1
26
26
mm
H4
2
2
mm
H5
min
10
10
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...