IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-074-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_07/32_074.prj},{NB=emile_maurin_32-074-12_0},{REF=32-074-12},{MAT=Acier},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=61.0},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=8 / 21},{INFOS=INFOTEXTE},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-074 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-074-12
REF
Référence
32-074-12
32-074-12
MAT
Matière
Acier
POS
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
D1
M 12x1,5
M 12x1,5
mm
D2
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
25
25
mm
D4
16.2
16.2
mm
L1
61.0
61.0
mm
L2
min.
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
L5
min.
17
17
mm
S1
14
14
mm
ELASTICITE
Début / Fin
8 / 21
8 / 21
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...