IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1016-16-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_101/32_1016.prj},{NB=emile_maurin_32-1016-16-8_1_0},{REF=32-1016-16-8},{POS=1},{ECROU=0},{D1=8},{D2=M16x1.5},{L1=8},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{L6=25},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.4},{ABSTANDX=14.500},{PPATH=32_1016/32_1016_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1016 - Doigt d'indexage à poignée en "T" avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1016-16-8
REF
Référence
32-1016-16-8
32-1016-16-8
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
ECROU
Position écrou
mm
Enter value for ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
確定
D1
-0.02/-0.04
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
L1
min.
8
8
mm
L2
59
59
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
59
59
mm
L6
25
25
mm
S1
17
17
mm
ELASTICITE1
Début
8.5
8.5
N
ELASTICITE2
Fin
26
26
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...