IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1192-8-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_119
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_119/32_1192.prj},{NB=emile_maurin_32-1192-8-12_1},{REF=32-1192-8-12},{VERSION=Blocage à droite},{POS=1},{D1=8},{D2=6.4},{D3=20},{L1=59},{L2=12},{L3=17},{L4=46},{L5=40},{L6=6.5},{L7=33},{L8=14.5},{L9=19.0},{H1=11.0},{H2=6},{ELASTICITE1=25},{ELASTICITE2=38},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.000},{ECCN=83016000},{PPATH=32_1192/32_1192_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=416-8-46-R1},{NORMNR=GN 416},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1192 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage à droite et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1192-8-12
REF
Référence
32-1192-8-12
32-1192-8-12
VERSION
Blocage à droite
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
8
8
mm
D2
6.4
6.4
mm
D3
20
20
mm
L1
59
59
mm
L2
12
12
mm
L3
17
17
mm
L4
46
46
mm
L5
40
40
mm
L6
6.5
6.5
mm
L7
33
33
mm
L8
14.5
14.5
mm
L9
19.0
19.0
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
ELASTICITE1
Début
25
25
N
ELASTICITE2
Fin
38
38
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...