IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-136-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_13/32_136.prj},{NB=emile_maurin_32-136-12_0_3},{REF=32-136-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{MAT=Inox},{DIST=3},{DISTX=[3:4]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=19.6},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{L6=17},{S1=17},{ELASTICITE=7/19},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-136 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-136-12
REF
Référence
32-136-12
32-136-12
POS
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
MAT
Matière
Inox
DIST
Distance écrou
mm
Enter value for DIST
Distance écrou
mm
cm
inch
ft
確定
D1
M 12x1,5
M 12x1,5
mm
D2
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
25
25
mm
D4
19.6
19.6
mm
L1
45
45
mm
L2
6
6
mm
L3
- 0.15
10
10
mm
L4
5
5
mm
S1
17
17
mm
ELASTICITE
Début / Fin
7/19
7/19
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...