IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-323-6-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_32/32_323.prj},{NB=emile_maurin_32-323-6-14_0},{REF=32-323-6-14},{POS=0},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L2=14},{L2X=6,14},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{B=18},{ELASTICITE=8.5/22},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 607.5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{MAT=Stahl},{PPATH=32_323/32_323_5_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-323 - Doigt d'indexage court à souder - Avec dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-323-6-14
REF
Référence
32-323-6-14
32-323-6-14
POS
Position
fermée
ouvert
fermée
ouvert
D1
-0.02/0.04
6
6
mm
D2
-0.02/0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
22
22
mm
L1
45
45
mm
L2
14
14
mm
L3
1.5
1.5
mm
L4
5.5
5.5
mm
L5
6
6
mm
B
18
18
mm
ELASTICITE
Début / Fin
8.5/22
8.5/22
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...