IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-365-10-7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_36
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_36/32_36.prj},{NB=emile_maurin_32-365-10-7_0},{REF=32-365-10-7},{MAT=Acier},{COULEUR=Rouge},{POS=0},{D1=M10x1},{D2=7},{D3=25},{D4=18},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{S1=12},{ELASTICITE1=5.0},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{NORMNR=GN 822},{IDNR=},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=14.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{PPATH=32_36/32_36_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-360 - Doigt d'indexage miniature
Nomenclature
Emile Maurin 32-365-10-7
REF
Référence
32-365-10-7
32-365-10-7
MAT
Matière
Acier
Acier
COULEUR
Couleur
Rouge
Rouge
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
M10x1
M10x1
D2
-0.02/-0.04
7
7
mm
D3
25
25
mm
D4
18
18
mm
L1
34.0
34.0
mm
L2
min.
7
7
mm
L3
7
7
mm
L4
min.
4.5
4.5
mm
S1
12
12
mm
ELASTICITE1
Début
5.0
5.0
N
ELASTICITE2
Fin
18
18
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...