IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-021-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_02/32_021.prj},{NB=emile_maurin_32-021-6_0},{REF=32-021-6},{POS=0},{D1=6},{D2=5.0},{D3=6.5},{L1=7.0},{L2=1.0},{W1=1.8},{ELASTICITE=2.3},{ELASTICITE2=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 614-6-NIL},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{VER=4},{L2X=1.000},{A=153.430},{LL1=0.500},{R1=1.000},{R2=0.500},{KR=2.500},{LL=6.500},{RR=1.900},{WEIGHT=0.0010},{CTN=73182900},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-021 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps et bille inox - Ressort léger
Nomenclature
Emile Maurin 32-021-6
REF
Référence
32-021-6
32-021-6
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
+0,1
6
6
mm
D2
5.0
5.0
mm
D3
6.5
6.5
mm
L1
≈
7.0
7.0
mm
L2
≈
1.0
1.0
mm
W1
1.8
1.8
mm
ELASTICITE
Anfang
2.3
2.3
N
ELASTICITE2
Ende
6.5
6.5
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.