IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-281-24
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_28/23_283.prj},{NB=emile_maurin_23-281-24},{REF=23-281-24},{VERS=Sans embase},{VIS=M24},{D1=45},{H1=24.000},{H2=0},{H3=0.0},{L1=40},{S1=36},{INFOS=INFOTEXTE},{FST=10},{GEW=188},{NDM=24.000},{BESTNR=381905},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-281/283 - Ecrou divisible à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 23-281-24
REF
Référence
23-281-24
23-281-24
VERS
Version
Sans embase
Sans embase
VIS
M24
M24
D1
45
45
mm
H1
24.000
24.000
H2
0
0
mm
H3
0.0
0.0
mm
L1
40
40
mm
S1
36
36
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...