IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-630-16-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
23_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/23_63/23_63.prj},{NB=emile_maurin_23-630-16-100},{REF=23-630-16-100},{D1=M16},{L1=100},{L2=65},{L3=9},{L4=25},{L5=16},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=86272},{SHOW=1},{GR=M16x16x100},{PDF=PDF},{FST=12.9},{D=16},{A=15.7},{GEW=180},{H1=23.000},{F=2.500},{W=30.000},{VERSGR=1616100},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-630 - Boulon en "T" 12.9, série mince
Nomenclature
Emile Maurin 23-630-16-100
REF
Référence
23-630-16-100
23-630-16-100
D1
M16
M16
L1
100
100
mm
L2
65
65
mm
L3
9
9
mm
L4
25
25
mm
L5
16
16
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...