IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-442-10-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_442.prj},{NB=emile_maurin_31-442-10-16},{REF=31-442-10-16},{MAT=Acier},{FORM=Bille tronquée lisse avec arrêt},{D1=M 10},{ND=10.000},{KD=8.160},{D3=6.0},{L1=16},{L1X=12 , 16 , 20 , 25 , 35},{SP=5},{T2=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-442.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-442 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille tronquée - Lisse avec arrêt
Nomenclature
Emile Maurin 31-442-10-16
REF
Référence
31-442-10-16
31-442-10-16
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Bille tronquée lisse avec arrêt
D1
M 10
M 10
mm
D3
6.0
6.0
mm
L1
16
16
mm
SP
6 pans
5
5
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...