IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-530-8-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_53/31_530.prj},{NB=emile_maurin_31-530-8-40},{REF=31-530-8-40},{VERS=1},{D1=M8},{D2=10},{D3=16},{L1=40},{L2=13.0},{L3=7.0},{S1=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=ISO 7379-10-M8-40},{NDM=8.000},{L1X=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100},{R1=0.600},{D11=4.800},{R2=0.600},{L11=2.000},{SWT=4.200},{CHAM=0.800},{L22=4.40000},{D22=3.000},{R3=0.600},{R4=0.600},{WEIGHT=0.0380},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 113
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
Nomenclature
Emile Maurin 31-530-8-40
REF
Référence
31-530-8-40
31-530-8-40
D1
M8
M8
D2
f9
10
10
mm
D3
16
16
mm
L1
+0.25
40
40
mm
L2
13.0
13.0
mm
L3
7.0
7.0
mm
S1
5.0
5.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...