IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-833-4
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_83
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_83/18_833.prj},{NB=emile_maurin_18-833-4},{REF=18-833-4},{MAT=Acier},{DC=4},{L1=22},{L2=44},{L3=17},{L4=12},{L5=25.0},{H1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-831.txt},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{S=7.000},{M=3.200},{LV=16.000},{EP=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-833 - Serre-câble plat - Double
Nomenclature
Emile Maurin 18-833-4
REF
Référence
18-833-4
18-833-4
MAT
Matière
Acier
DC
Diamètre cable
4
4
mm
L2
44
44
mm
L3
17
17
mm
L5
25.0
25.0
mm
H1
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...