IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1001-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_100
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_100/18_1001.prj},{NB=emile_maurin_18-1001-18_0},{REF=18-1001-18},{REF1=DSR M 18 UP},{DIA=M 18 (x2,5)},{WLL=2,30 t},{WLL2=2,30 t},{L11=27},{TT=70 Nm},{S11=8},{S22=20},{A=45},{B=40},{C=45},{D=53},{E=38},{F=17},{G=76},{H=13.0},{CNSMASSEXACT=0.9},{LMAXI=170},{WEI=0.9},{SF=5},{L22=-},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_1001/18_1001_sbl.prj},{DEEPLINK=DSR M 18 UP},{SHOW=1.000},{ROT=0},{VERSION=Sans centrage},{CMU=2.3},{D1=M18},{D2=45},{D3=-},{L1=27},{L2=45},{L3=76},{L4=38},{L5=13.0},{L6=3},{H1=96},{H2=53},{H3=17},{S1=8},{S2=20},{POIDS=0.9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-1001 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 18-1001-18
REF
Référence
18-1001-18
18-1001-18
ROT
°
CMU
(T)
2.3
2.3
D1
M18
M18
D2
45
45
mm
D3
-
mm
L1
27
27
mm
L2
45
45
mm
L3
76
76
mm
L4
38
38
mm
L5
13.0
13.0
mm
H1
96
96
mm
H2
53
53
mm
H3
17
17
mm
S1
8
8
mm
S2
20
20
mm
POIDS
0.9
0.9
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...