IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1082-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_108
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_108/18_1082.prj},{NB=emile_maurin_18-1082-12_0},{REF=18-1082-12},{DEEPLINK=DSH_C M12},{WILL=0},{SF=0},{DIA=0},{TT=0},{XX=0},{A=0},{B=0},{C=0},{D=0},{E=0},{F=0},{G=0},{WEI=0.0},{CNSMASSEXACT=0.00},{INFO=0},{PPATH=../18_100_0/18_1082/18_1082_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Avec centrage},{CMU=1},{D1=M12},{D2=30},{D3=20},{TOLD3=+0,25/0 },{L1=21},{L2=33},{L3=58},{L4=32},{L5=23},{L6=9.5},{L61=3},{H1=56},{H2=44},{S1=8},{S2=16},{POIDS=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSH+C M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-1082 - Anneau de levage à double articulation avec crochet - Avec centrage
Nomenclature
Emile Maurin 18-1082-12
REF
Référence
18-1082-12
18-1082-12
ROT
°
VERSION
Version
Avec centrage
CMU
(T)
1
1
D1
M12
M12
D2
30
30
mm
D3
20
20
mm
TOLD3
Tolérance d3
+0,25/0
+0,25/0
mm
L1
21
21
mm
L2
33
33
mm
L3
58
58
mm
L4
32
32
mm
L5
23
23
mm
L6
9.5
9.5
mm
H1
56
56
mm
H2
44
44
mm
S1
8
mm
S2
16
16
mm
POIDS
0.8
0.8
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...