IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-2271-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_227
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_227/18_227.prj},{NB=emile_maurin_18-2271-16},{REF=18-2271-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{L1=185},{L2=73},{L3=74},{L4=17},{L5=39},{H1=269},{H2=56},{H3=65},{H4=416},{POIDS=9.37},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_227_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-227 - Crochet de levage à émerillon automatique, grade 80 ou 100
Nomenclature
Emile Maurin 18-2271-16
REF
Référence
18-2271-16
18-2271-16
GRADE
Grade 80
Grade 80
CHAINE
Ø chaîne
16
16
mm
CMU
8.20
8.20
T
L1
185
185
mm
L2
73
73
mm
L3
74
74
mm
L4
17
17
mm
L5
39
39
mm
H1
269
269
mm
H2
56
56
mm
H3
65
65
mm
H4
416
416
mm
POIDS
9.37
9.37
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...