IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-215-50-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_21/15_215.prj},{NB=emile_maurin_15-215-50-8},{REF=15-215-50-8},{FORM=Taraudé},{D1=50},{D3=8},{D3X=M 8 , M 10},{D4=18},{D5=22},{D6=25},{H1=32},{H2=20},{H3=12},{H4=18},{R1=70},{R2=4.0},{R3=2.5},{R4=16.0},{R5=2},{S1=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-215.txt},{D3VIS=M 8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-215 - Bouton croisillon technopolymère à insert apparent taraudé - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-215-50-8
REF
Référence
15-215-50-8
15-215-50-8
FORM
Forme
Taraudé
D1
50
50
mm
D3
8
8
mm
D4
18
18
mm
D5
22
22
mm
D6
25
25
mm
H1
32
32
mm
H2
20
20
mm
H3
12
12
mm
H4
18
18
mm
R1
70
70
mm
R2
4.0
4.0
mm
R3
2.5
2.5
mm
R4
16.0
16.0
mm
R5
2
2
mm
S1
3
3
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...