IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-300-63-12-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_30_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30_2/15_30_2.prj},{NB=emile_maurin_15-300-63-12-60},{REF=15-300-63-12-60},{VERSION=Inox},{D1=63},{D2=M12},{L1=60},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=63},{D2X=12},{LXX=60},{D3=26},{H1X=40},{H2X=21},{LX=20,25,30,35,40,50,60},{W1=89.000},{ABS1=11.000},{ABS2=21.000},{ABS3=15.000},{ABS4=25.000},{R1=80.000},{R2=10.000},{ABS5=40.000},{ABS6=27.000},{ABS7=22.000},{ABS8=12.000},{R3=24.000},{R4=7.000},{T=3.000},{TT=10.000},{R22=6.000},{R222=1.000},{X=1},{D4=MIN},{H3=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-30 - Bouton étoile technopolymère à insert apparent, à tige filetée acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-300-63-12-60
REF
Référence
15-300-63-12-60
15-300-63-12-60
VERSION
Inox
Inox
D1
63
63
mm
D2
M12
M12
L1
60
60
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.